Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EVGE22LREDCF
Teilenummer
|
---|
EVGE22LREDCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 32 | 160 | 0.183 | 32 | 16 | 32.5 | 18 | Cr (VI) - frei | L | G 3/4 A | 73079290 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | EVGE-R-ED |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Gerader Einschraubverbinder mit Welle EVGE-R-ED, die Teilenummer ist EVGE22LREDCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EVGE22LREDCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
S1
L2
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EVGE08LREDMS |
EVGE10LREDCF |
EVGE10LREDMS |
EVGE22LREDMS |
EVGE28LREDCF |
EVGE35LREDCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | Anzahl | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 19 | 200 | 0.06 | 19 | 12 | 29.5 | 4.5 | Messing | L | G 1/4 A | 74122000 | Messing | ||
19.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 19 | 19 | 315 | 0.048 | 19 | 12 | 27.5 | 7 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 73079290 | Stahl | ||
93.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 19 | 200 | 0.05 | 19 | 12 | 27.5 | 7 | Messing | L | G 1/4 A | 74122000 | Messing | ||
240.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 32 | 100 | 0.202 | 32 | 16 | 32.5 | 18 | Messing | L | G 3/4 A | 74122000 | Messing | ||
85.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 40 | 160 | 0.275 | 41 | 18 | 35 | 23 | Cr (VI) - frei | L | G 1 A | 73079290 | Stahl | ||
144.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 50 | 50 | 160 | 0.458 | 50 | 20 | 42.5 | 29.5 | Cr (VI) - frei | L | G 1 1/4 A | 73079290 | Stahl |