Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EVGE15LREDMS
Teilenummer
|
---|
EVGE15LREDMS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 27 | 200 | 0.125 | 27 | 14 | 31 | 11 | Messing | L | G 1/2 A | 74122000 | Messing |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | EVGE-R-ED |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Gerader Einschraubverbinder mit Welle EVGE-R-ED, die Teilenummer ist EVGE15LREDMS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EVGE15LREDMS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
S1
L2
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EVGE08LREDMS |
EVGE10LREDCF |
EVGE10LREDMS |
EVGE16SREDCF |
EVGE18LREDCF |
EVGE20SREDCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | Anzahl | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 19 | 200 | 0.06 | 19 | 12 | 29.5 | 4.5 | Messing | L | G 1/4 A | 74122000 | Messing | ||
19.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 19 | 19 | 315 | 0.048 | 19 | 12 | 27.5 | 7 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 73079290 | Stahl | ||
93.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 19 | 200 | 0.05 | 19 | 12 | 27.5 | 7 | Messing | L | G 1/4 A | 74122000 | Messing | ||
39.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 27 | 400 | 0.158 | 27 | 14 | 37 | 11.5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/2 A | 73079290 | Stahl | ||
37.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 27 | 315 | 0.132 | 27 | 14 | 31.5 | 14 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 A | 73079290 | Stahl | ||
63.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 36 | 32 | 400 | 0.254 | 32 | 16 | 43 | 15.5 | Cr (VI) - frei | S | G 3/4 A | 73079290 | Stahl |