Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VKA06MS |
VKA08MS |
VKA0671 |
VKA0871 |
VKA10MS |
VKA12MS |
VKA14MS |
VKA15MS |
VKA18MS |
VKA20MS |
VKA22MS |
VKA28MS |
VKA1071 |
VKA1271 |
VKA1471 |
VKA1571 |
VKA1671 |
VKA1871 |
VKA2071 |
VKA2271 |
VKA2571 |
VKA2871 |
VKA3071 |
VKA3571 |
VKA3871 |
VKA4271 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L1 | Oberfläche | Modellreihen | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0.007 | 6 | 18.5 | Messing | L | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0.009 | 8 | 18.5 | Messing | L | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.007 | 6 | 18.5 | Rostfreier Stahl | L | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.011 | 8 | 18.5 | Rostfreier Stahl | L | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0.02 | 10 | 20 | Messing | L | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0.022 | 12 | 20.5 | Messing | L | Messing | ||
- | 1 | auf Anfrage | 400 | 0.03 | 14 | 22.5 | Messing | S | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0.033 | 15 | 20.5 | Messing | L | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0.052 | 18 | 22.5 | Messing | L | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.078 | 20 | 28.5 | Messing | S | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 0.11 | 22 | 25 | Messing | L | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 0.131 | 28 | 25.5 | Messing | L | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.018 | 10 | 20 | Rostfreier Stahl | L | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.025 | 12 | 20.5 | Rostfreier Stahl | L | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.032 | 14 | 22.5 | Rostfreier Stahl | S | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.035 | 15 | 20.5 | Rostfreier Stahl | L | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.044 | 16 | 23.5 | Rostfreier Stahl | S | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.053 | 18 | 22.5 | Rostfreier Stahl | L | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.085 | 20 | 28.5 | Rostfreier Stahl | S | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.088 | 22 | 25 | Rostfreier Stahl | L | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.128 | 25 | 29 | Rostfreier Stahl | S | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.139 | 28 | 25.5 | Rostfreier Stahl | L | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.196 | 30 | 30.5 | Rostfreier Stahl | S | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.25 | 35 | 30 | Rostfreier Stahl | L | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.325 | 38 | 33 | Rostfreier Stahl | S | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.38 | 42 | 30 | Rostfreier Stahl | L | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Vollständig, einschließlich Siegel; Mutter nicht enthalten | Auftragskennzeichen | VKA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73072980 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L1
Oberfläche
Modellreihen
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften