Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | D6 | S3 | Technisches Material | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.073 | 6 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 A | 27 | 73072910 | - | 14 | Rostfreier Stahl | 14 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 160 | 0.069 | 6 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Messing | L | G 1/8 A | 27 | 74122000 | - | 14 | Messing | 14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.06 | 6 | 8 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/8 A | 27 | 73072910 | - | 14 | Rostfreier Stahl | 14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.053 | 6 | 8 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 A | 27 | 73079290 | - | 14 | Stahl | 14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.127 | 6 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | - | 17 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.136 | 6 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 17 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.108 | 6 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | - | 17 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.122 | 8 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 29 | 73072910 | - | 17 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 19 | 6 | 30 | 3 | 160 | 0.127 | 8 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Messing | L | G 1/4 A | 29 | 74122000 | - | 17 | Messing | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.112 | 8 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 29 | 73072910 | - | 17 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.094 | 8 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 29 | 73079290 | - | 17 | Stahl | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.146 | 8 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | - | 19 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.108 | 8 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | - | 19 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.098 | 8 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Cr (VI) - frei | S | G 1/4 A | 31 | 73079290 | - | 19 | Stahl | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.148 | 10 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | - | 19 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 160 | 0.134 | 10 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Messing | L | G 1/4 A | 30 | 74122000 | - | 19 | Messing | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.126 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | - | 19 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.095 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 30 | 73079290 | - | 19 | Stahl | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.246 | 10 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 22 | Rostfreier Stahl | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.201 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 22 | Rostfreier Stahl | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.171 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Cr (VI) - frei | S | G 3/8 A | 35 | 73079290 | - | 22 | Stahl | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.125 | 10 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | - | 19 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.229 | 10 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 22 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.234 | 12 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | - | 22 | Rostfreier Stahl | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 160 | 0.248 | 12 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Messing | L | G 3/8 A | 33 | 74122000 | - | 22 | Messing | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.196 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | - | 22 | Rostfreier Stahl | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.165 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 A | 33 | 73079290 | - | 22 | Stahl | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.24 | 12 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 24 | Rostfreier Stahl | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.214 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 24 | Rostfreier Stahl | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.173 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Cr (VI) - frei | S | G 3/8 A | 35 | 73079290 | - | 24 | Stahl | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.224 | 12 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | - | 22 | Rostfreier Stahl | 22 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.258 | 12 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 24 | Rostfreier Stahl | 22 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.376 | 14 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 22.5 | 21.5 | 30.5 | 10 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | - | 27 | Rostfreier Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.351 | 14 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 22.5 | 21.5 | 30.5 | 10 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | - | 27 | Rostfreier Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.387 | 15 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | - | 27 | Rostfreier Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.34 | 15 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | - | 27 | Rostfreier Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.295 | 15 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 A | 37 | 73079290 | - | 27 | Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.359 | 15 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | - | 27 | Rostfreier Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.406 | 16 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | - | 30 | Rostfreier Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.348 | 16 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | - | 30 | Rostfreier Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.301 | 16 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Cr (VI) - frei | S | G 1/2 A | 40 | 73079290 | - | 30 | Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.421 | 16 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | - | 30 | Rostfreier Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.42 | 18 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | - | 32 | Rostfreier Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.347 | 18 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | - | 32 | Rostfreier Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.389 | 18 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | - | 32 | Rostfreier Stahl | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.758 | 20 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | G 3/4 A | 48 | 73072910 | - | 36 | Rostfreier Stahl | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.616 | 20 | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | G 3/4 A | 48 | 73072910 | - | 36 | Rostfreier Stahl | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.555 | 20 | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Cr (VI) - frei | S | G 3/4 A | 48 | 73079290 | - | 36 | Stahl | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.716 | 22 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | G 3/4 A | 44 | 73072910 | - | 36 | Rostfreier Stahl | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.632 | 22 | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | G 3/4 A | 44 | 73072910 | - | 36 | Rostfreier Stahl | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.72 | 22 | 16 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | G 3/4 A | 44 | 73072910 | - | 36 | Rostfreier Stahl | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.295 | 25 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Rostfreier Stahl | S | G 1 A | 56 | 73072910 | - | 46 | Rostfreier Stahl | 39 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.113 | 25 | 18 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Rostfreier Stahl | S | G 1 A | 56 | 73072910 | - | 46 | Rostfreier Stahl | 39 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.193 | 28 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Rostfreier Stahl | L | G 1 A | 49 | 73072910 | - | 41 | Rostfreier Stahl | 39 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.035 | 28 | 18 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Rostfreier Stahl | L | G 1 A | 49 | 73072910 | - | 41 | Rostfreier Stahl | 39 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 27 | 76 | 3.5 | 160 | 2.074 | 30 | 20 | Komplett mit Mutter und Ring | 60 | 37 | 35.5 | 50.5 | 25 | Rostfreier Stahl | S | G 1 1/4 A | 64 | 73072910 | - | 50 | Rostfreier Stahl | 49 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 27 | 76 | 3.5 | 160 | 1.77 | 30 | 20 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 60 | 37 | 35.5 | 50.5 | 25 | Rostfreier Stahl | S | G 1 1/4 A | 64 | 73072910 | - | 50 | Rostfreier Stahl | 49 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 34 | 87 | 3.5 | 160 | 3.032 | 38 | 22 | Komplett mit Mutter und Ring | 70 | 41.5 | 40.5 | 57.5 | 32 | Rostfreier Stahl | S | G 1 1/2 A | 72 | 73072910 | - | 60 | Rostfreier Stahl | 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 60 | 34 | 87 | 3.5 | 160 | 2.644 | 38 | 22 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 70 | 41.5 | 40.5 | 57.5 | 32 | Rostfreier Stahl | S | G 1 1/2 A | 72 | 73072910 | - | 60 | Rostfreier Stahl | 55 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 34 | 87 | 3.5 | 160 | 2.822 | 42 | 22 | Komplett mit Mutter und Ring | 70 | 40.5 | 40.5 | 51.5 | 36 | Rostfreier Stahl | L | G 1 1/2 A | 63 | 73072910 | - | 60 | Rostfreier Stahl | 55 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WH-R | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
L5
L7
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
L6
Anzahl
D6
S3
Technisches Material
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften