Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 14 | 0.053 | 6 | 24 | 14 | 9 | 26 | 16 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 14 | 0.039 | 6 | 24 | 14 | 9 | 26 | 16 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 17 | 0.051 | 6 | 24 | 14 | 9 | 27 | 16 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 17 | 0.05 | 6 | 24 | 14 | 9 | 27 | 16 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 17 | 0.066 | 8 | 27 | 14 | 12 | 27.5 | 19 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 17 | 0.054 | 8 | 27 | 14 | 12 | 27.5 | 19 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 17 | 0.049 | 8 | 27 | 14 | 12 | 27.5 | 19 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 19 | 0.08 | 8 | 27 | 19 | 12 | 27.5 | 19 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 315 | 17 | 0.072 | 8 | 27 | 14 | 12 | 27.5 | 19 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 19 | 0.12 | 10 | 27 | 19 | 12 | 29 | 19 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 19 | 0.098 | 10 | 27 | 19 | 12 | 29 | 19 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 19 | 0.08 | 10 | 27 | 19 | 12 | 29 | 19 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 19 | 0.078 | 10 | 27 | 19 | 12 | 29 | 19 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 22 | 0.132 | 10 | 30 | 19 | 13.5 | 30 | 21 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 22 | 0.095 | 10 | 30 | 19 | 13.5 | 30 | 21 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 315 | 19 | 0.12 | 10 | 27 | 19 | 12 | 29 | 19 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 22 | 0.115 | 12 | 29 | 19 | 14 | 29.5 | 21 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 22 | 0.114 | 12 | 29 | 19 | 14 | 29.5 | 21 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 22 | 0.108 | 12 | 29 | 19 | 14 | 29.5 | 21 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 22 | 0.086 | 12 | 29 | 19 | 14 | 29.5 | 21 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 24 | 0.174 | 12 | 33 | 22 | 16.5 | 31 | 24 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 24 | 0.14 | 12 | 33 | 22 | 16.5 | 31 | 24 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 24 | 0.137 | 12 | 33 | 22 | 16.5 | 31 | 24 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 630 | 24 | 0.181 | 12 | 33 | 22 | 16.5 | 31 | 24 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 27 | 0.195 | 15 | 32 | 22 | 17 | 32.5 | 24 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 27 | 0.168 | 15 | 32 | 22 | 17 | 32.5 | 24 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 27 | 0.142 | 15 | 32 | 22 | 17 | 32.5 | 24 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 30 | 0.304 | 16 | 34 | 27 | 15.5 | 36.5 | 24 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 30 | 0.289 | 16 | 34 | 27 | 15.5 | 36.5 | 24 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 30 | 0.235 | 16 | 34 | 27 | 15.5 | 36.5 | 24 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 30 | 0.217 | 16 | 34 | 27 | 15.5 | 36.5 | 24 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 400 | 30 | 0.307 | 16 | 34 | 27 | 15.5 | 36.5 | 24 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 32 | 0.277 | 18 | 33 | 27 | 16.5 | 35.5 | 24 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 32 | 0.219 | 18 | 33 | 27 | 16.5 | 35.5 | 24 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 32 | 0.21 | 18 | 33 | 27 | 16.5 | 35.5 | 24 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 315 | 32 | 0.277 | 18 | 33 | 27 | 16.5 | 35.5 | 24 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 36 | 0.436 | 20 | 38 | 30 | 16 | 44.5 | 26.5 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 36 | 0.34 | 20 | 38 | 30 | 16 | 44.5 | 26.5 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 36 | 0.321 | 20 | 38 | 30 | 16 | 44.5 | 26.5 | 16 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 36 | 0.367 | 22 | 35 | 30 | 18.5 | 38.5 | 26 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 160 | 36 | 0.288 | 22 | 35 | 30 | 18.5 | 38.5 | 26 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 73079290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 160 | 36 | 0.27 | 22 | 35 | 30 | 18.5 | 38.5 | 26 | 19 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 46 | 0.54 | 25 | 43 | 36 | 18.5 | 50 | 30.5 | 20 | Rostfreier Stahl | S | 73079290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 46 | 0.529 | 25 | 43 | 36 | 18.5 | 50 | 30.5 | 20 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 41 | 0.492 | 28 | 40 | 36 | 23 | 41.5 | 30.5 | 24 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 41 | 0.483 | 28 | 40 | 36 | 23 | 41.5 | 30.5 | 24 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 160 | 41 | 0.405 | 28 | 40 | 36 | 23 | 41.5 | 30.5 | 24 | Rostfreier Stahl | L | 73079290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 160 | 41 | 0.382 | 28 | 40 | 36 | 23 | 41.5 | 30.5 | 24 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 50 | 1.002 | 30 | 50 | 50 | 23.5 | 55 | 37 | 25 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 50 | 0.94 | 30 | 50 | 50 | 23.5 | 55 | 37 | 25 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 160 | 50 | 0.837 | 35 | 48 | 50 | 26.5 | 51 | 37 | 30 | Rostfreier Stahl | L | 73079290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 160 | 50 | 0.849 | 35 | 48 | 50 | 26.5 | 51 | 37 | 30 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 160 | 50 | 0 | 35 | 48 | 50 | 26.5 | 51 | 37 | 30 | Rostfreier Stahl | L | 73079290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 60 | 1.055 | 38 | 52 | 50 | 21 | 63 | 37 | 32 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 160 | 60 | 0.947 | 42 | 49 | 50 | 26 | 56 | 37 | 36 | Rostfreier Stahl | L | 73079290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 160 | 60 | 0.887 | 42 | 49 | 50 | 26 | 56 | 37 | 36 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 160 | 60 | 1.182 | 42 | 49 | 50 | 26 | 56 | 37 | 36 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | EV | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lieferung
PN (Balken)
S2(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften