Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DSVW08LRCF |
DSVW08SRCF |
DSVW10LMCF |
DSVW10LRCF |
DSVW10LROMDCF |
DSVW15LRCF |
DSVW16SRCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 8 | 6 | 30 | 160 | 0.101 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 14.5 | 16 | 21.5 | 6 | L | G 1/4 A | 29 | 17 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 8 | 6 | 30 | 160 | 0.114 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 16 | 23.5 | 5 | S | G 1/4 A | 31 | 19 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 7 | 30 | 100 | 0.125 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 16 | 22.5 | 8 | L | M 14×1.5 | 30 | 19 | 19 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 6 | 30 | 100 | 0.109 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 16 | 22.5 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 19 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 6 | 30 | 100 | 0.088 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 16 | 22.5 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 19 | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 12 | 12 | 42 | 100 | 0.274 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 22 | 21 | 29 | 12 | L | G 1/2 A | 37 | 27 | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 12 | 12 | 46 | 100 | 0.386 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 22.5 | 23 | 31 | 12 | S | G 1/2 A | 41 | 30 | 26 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | DSVW-R | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T
L6
S3
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften