Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | Zolltarifgewicht (kg) | Oberfläche | Modellreihen | D2 | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 0.002 | - | L | 10.3 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 0.001 | Rostfreier Stahl | L | 10.3 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 0.002 | Rostfreier Stahl | S | 12.3 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 0.001 | - | L | 12.3 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.002 | Rostfreier Stahl | L | 12.3 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 0.002 | - | S | 14.3 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.003 | Rostfreier Stahl | S | 14.3 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 0.002 | - | L | 14.3 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.002 | Rostfreier Stahl | L | 14.3 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 0.003 | - | S | 16.3 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.004 | Rostfreier Stahl | S | 16.3 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 0.002 | - | L | 16.3 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 0.002 | Rostfreier Stahl | L | 16.3 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 0.004 | - | S | 18.3 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 0.004 | Rostfreier Stahl | S | 18.3 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 0.005 | Rostfreier Stahl | S | 20.3 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 0.004 | - | L | 20.3 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 0.005 | Rostfreier Stahl | L | 20.3 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 0.005 | - | S | 22.3 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.005 | Rostfreier Stahl | S | 22.3 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 0.005 | - | L | 24.3 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 0.006 | Rostfreier Stahl | L | 24.3 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 0.009 | - | S | 27.7 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 0.011 | Rostfreier Stahl | S | 27.7 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 0.006 | - | L | 27.7 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 0.008 | Rostfreier Stahl | L | 27.7 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 0.013 | - | S | 33.7 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 0.015 | Rostfreier Stahl | S | 33.7 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 0.009 | - | L | 33.7 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 0.008 | Rostfreier Stahl | L | 33.7 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 0.018 | - | S | 39.7 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 0.02 | Rostfreier Stahl | S | 39.7 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 0.015 | - | L | 42.7 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 0.015 | Rostfreier Stahl | L | 42.7 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 38 | 0.028 | - | S | 49.7 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 0.029 | Rostfreier Stahl | S | 49.7 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 42 | 0.019 | - | L | 49.7 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 0.02 | Rostfreier Stahl | L | 49.7 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Einzelteil | Auftragskennzeichen | DOZ |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 40169300 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
Zolltarifgewicht(kg)
Oberfläche
Modellreihen
D2
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften