Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.052 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 14 | 500 | 0.049 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.04 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 500 | 0.036 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.08 | 31 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 800 | 0.068 | 31 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.055 | 31 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 800 | 0.05 | 31 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.043 | 27 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 14 | 500 | 0.048 | 27 | EO-2 Komplettkupplung mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.073 | 31 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.064 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 17 | 500 | 0.063 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.05 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 500 | 0.044 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.099 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 800 | 0.091 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.074 | 32 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73079290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 800 | 0.067 | 32 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.07 | 29 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 500 | 0.06 | 29 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.094 | 32 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 19 | 800 | 0.088 | 32 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.087 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.084 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.063 | 30 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.059 | 30 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.127 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 30 | 25 | 6 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 22 | 800 | 0.128 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 30 | 25 | 6 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.094 | 34 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 17.5 | 30 | 25 | 6 | Rostfreier Stahl | S | 73079290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 800 | 0.095 | 34 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 17.5 | 30 | 25 | 6 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.084 | 30 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.082 | 30 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.14 | 34 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 30 | 25 | 6 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 22 | 800 | 0.128 | 34 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 30 | 25 | 6 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.112 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 22 | 400 | 0.11 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.08 | 32 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 400 | 0.08 | 32 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.168 | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.15 | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.12 | 38 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.111 | 38 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.114 | 32 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 22 | 400 | 0.109 | 32 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.167 | 38 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.152 | 38 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 630 | 0.199 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 22 | 35 | 30 | 9 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 630 | 0.197 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 22 | 35 | 30 | 9 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 630 | 0.163 | 40 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 22 | 35 | 30 | 9 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 630 | 0.153 | 40 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 22 | 35 | 30 | 9 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 27 | 630 | 0.205 | 40 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 22 | 35 | 30 | 9 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 315 | 0.182 | 36 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 27 | 400 | 0.175 | 36 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 315 | 0.137 | 36 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 400 | 0.135 | 36 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 315 | 0.199 | 36 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 27 | 400 | 0.177 | 36 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 400 | 0.287 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 36.5 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 30 | 630 | 0.283 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 36.5 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | EW | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften