Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Grundlasten (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Dynamische Grundlasten (kN) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Raceway Dimension ea (mm) | Laufbahnabmessung eb (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Durchmesser d (mm) | Durchmesser D. (mm) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 0,003 | 11,3 | 3,6 | 27 | 17 | 5100 | 15 | 28 | 13200 | AS1528 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 0,004 | 11,9 | 3,95 | 29 | 19 | 4600 | 17 | 30 | 12100 | AS1730 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46,5 | 0,005 | 13,1 | 4,75 | 34 | 22 | 4350 | 20 | 35 | 10500 | AS2035 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 58 | 0,006 | 14,7 | 5,9 | 41 | 29 | 3850 | 25 | 42 | 8400 | AS2542 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 0,008 | 16,3 | 7,1 | 46 | 34 | 3200 | 30 | 47 | 7300 | AS3047 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 81 | 0,008 | 17,8 | 8,3 | 51 | 39 | 2800 | 35 | 52 | 6500 | AS3552 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 114 | 0,012 | 28 | 11,8 | 58 | 45 | 2440 | 40 | 60 | 5600 | AS4060 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 128 | 0,013 | 30 | 13,3 | 63 | 50 | 2170 | 45 | 65 | 5100 | AS4565 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 143 | 0,014 | 32 | 14,8 | 68 | 55 | 1950 | 50 | 70 | 4700 | AS5070 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 186 | 0,018 | 38 | 20,3 | 76 | 60 | 1780 | 55 | 78 | 4250 | AS5578 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 234 | 0,021 | 44,5 | 26,5 | 83 | 65 | 1590 | 60 | 85 | 3900 | AS6085 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 255 | 0,022 | 46,5 | 28,5 | 88 | 70 | 1470 | 65 | 90 | 3650 | AS6590 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 255 | 0,024 | 54 | 26,5 | 93 | 74 | 1430 | 70 | 95 | 3450 | AS7095 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 265 | 0,026 | 55 | 28 | 98 | 79 | 1350 | 75 | 100 | 3250 | AS75100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 280 | 0,026 | 56 | 29,5 | 103 | 84 | 1280 | 80 | 105 | 3100 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 290 | 0,028 | 58 | 30,5 | 108 | 89 | 1220 | 85 | 110 | 2950 | AS85110 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 405 | 0,036 | 73 | 44,5 | 118 | 94 | 1120 | 90 | 120 | 2700 | AS90120 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 560 | 0,047 | 91 | 58 | 133 | 105 | 980 | 100 | 135 | 2420 | AS100135 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 620 | 0,052 | 97 | 63 | 143 | 115 | 890 | 110 | 145 | 2230 | AS110145 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 680 | 0,055 | 102 | 68 | 153 | 125 | 810 | 120 | 155 | 2070 | AS120155 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 840 | 0,07 | 133 | 75 | 167 | 136 | 760 | 130 | 170 | 1900 | AS130170 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 900 | 0,074 | 138 | 79 | 177 | 146 | 710 | 140 | 180 | 1780 | AS140180 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1,020 | 0,082 | 148 | 86 | 197 | 166 | 620 | 160 | 200 | 1590 | AS160200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 29 | 0,003 | 9,9 | 2,85 | 25 | 14 | 6500 | 12 | 26 | 15200 | AS1226 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25,5 | 0,003 | 9,2 | 2,5 | 23 | 12 | 7400 | 10 | 24 | 16900 | AS1024 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19,4 | 0,002 | 7,8 | 1,97 | 20 | 9 | 8800 | 8 | 21 | 17800 | AS0821 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9,2 | 0,001 | 4,75 | 1,07 | 14 | 6 | 13000 | 5 | 15 | 20600 | AS0515 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15,5 | 0,002 | 6,8 | 1,58 | 18 | 7 | 10800 | 6 | 19 | 18900 | AS0619 |
Loading...
Design | Unterlegscheibe | Breite B1(mm) | 1 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84829900 |
Anzahl Reihen | 1 | Modellreihen | AS.. | Zoll / Metrik | Metrisch |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Höhe H(mm) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Statische Grundlasten(kN)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Dynamische Grundlasten(kN)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Raceway Dimension ea(mm)
Laufbahnabmessung eb(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Durchmesser d(mm)
Durchmesser D.(mm)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften