Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | r (min.) (mm) | Breite B (mm) | Maximale Toleranz F. (µm) | Wirbelfreie Oberfläche (ja / nein) | Zolltarif - Herkunftsland | Durchmesser d (mm) | Durchmesser D. (mm) | Minimale Toleranz F. (µm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,051 | 0,3 | 26 | 5 | Ja | DE | 30 | 35 | -4 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,222 | 1 | 25 | -10 | Ja | DE | 70 | 80 | -26 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,003 | 0,3 | 12 | -7 | Nein | DE | 5 | 8 | -23 | IR5X8X12-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,004 | 0,3 | 16 | -7 | Nein | DE | 5 | 8 | -23 | IR5X8X16-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,003 | 0,3 | 12 | -7 | Nein | DE | 6 | 9 | -23 | IR6X9X12-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,004 | 0,3 | 16 | -7 | Nein | DE | 6 | 9 | -23 | IR6X9X16-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,053 | 0,3 | 32 | 0 | Nein | DE | 25 | 30 | -12 | IR25X30X32-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,003 | 0,3 | 10,5 | -7 | Nein | DE | 7 | 10 | -23 | IR7X10X10,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,029 | 0,3 | 13 | 5 | Nein | DE | 30 | 35 | -4 | IR30X35X13-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,004 | 0,3 | 12 | -7 | Nein | DE | 7 | 10 | -23 | IR7X10X12-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,051 | 0,3 | 26 | 5 | Nein | DE | 30 | 35 | -4 | IR30X35X26-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,005 | 0,3 | 16 | -7 | Nein | DE | 7 | 10 | -23 | IR7X10X16-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,066 | - | 20,5 | - | Nein | DE | 35 | 42 | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,005 | 0,3 | 10,5 | -4 | Nein | DE | 8 | 12 | -18 | IR8X12X10,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,006 | 0,3 | 12,5 | -4 | Nein | DE | 8 | 12 | -18 | IR8X12X12,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,004 | 0,3 | 12 | -4 | Nein | DE | 9 | 12 | -18 | IR9X12X12-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,006 | 0,3 | 16 | -4 | Nein | DE | 9 | 12 | -18 | IR9X12X16-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,008 | 0,3 | 12,5 | -4 | Nein | DE | 10 | 13 | -18 | IR10X13X12,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,007 | 0,3 | 13 | -4 | Nein | DE | 10 | 14 | -18 | IR10X14X13-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,009 | 0,3 | 16 | -4 | Nein | DE | 10 | 14 | -18 | IR10X14X16-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,011 | 0,3 | 20 | -4 | Nein | DE | 10 | 14 | -18 | IR10X14X20-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,006 | 0,3 | 12 | -4 | Nein | DE | 12 | 15 | -18 | IR12X15X12-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,006 | 0,3 | 12,5 | -4 | Nein | DE | 12 | 15 | -18 | IR12X15X12,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,008 | 0,3 | 16 | -4 | Nein | DE | 12 | 15 | -18 | IR12X15X16-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,011 | 0,3 | 16,5 | -4 | Nein | DE | 12 | 15 | -18 | IR12X15X16,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,011 | 0,3 | 22,5 | -4 | Nein | DE | 12 | 15 | -18 | IR12X15X22,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,009 | 0,3 | 13 | -4 | Nein | DE | 12 | 16 | -18 | IR12X16X13-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,011 | 0,3 | 16 | -4 | Nein | DE | 12 | 16 | -18 | IR12X16X16-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,013 | 0,3 | 20 | -4 | Nein | DE | 12 | 16 | -18 | IR12X16X20-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,015 | 0,3 | 22 | -4 | Nein | DE | 12 | 16 | -18 | IR12X16X22-XL | ||
6.22 € | 1 | auf Anfrage | 0,01 | 0,3 | 17 | -4 | Nein | DE | 14 | 17 | -18 | IR14X17X17-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,009 | 0,3 | 16 | -4 | Nein | DE | 15 | 18 | -18 | IR15X18X16-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,01 | 0,3 | 16,5 | -4 | Nein | DE | 15 | 18 | -18 | IR15X18X16,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,016 | 0,3 | 20 | 0 | Nein | DE | 15 | 19 | -12 | IR15X19X20-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,013 | 0,3 | 13 | 0 | Nein | DE | 15 | 20 | -12 | IR15X20X13-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,024 | 0,3 | 23 | 0 | Nein | DE | 15 | 20 | -12 | IR15X20X23-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,011 | 0,3 | 16 | 0 | Nein | DE | 17 | 20 | -12 | IR17X20X16-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,011 | 0,3 | 16,5 | 0 | Nein | DE | 17 | 20 | -12 | IR17X20X16,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,013 | 0,3 | 20 | 0 | Nein | DE | 17 | 20 | -12 | IR17X20X20-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,014 | 0,3 | 20,5 | 0 | Nein | DE | 17 | 20 | -12 | IR17X20X20,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,021 | 0,3 | 30,5 | 0 | Nein | DE | 17 | 20 | -12 | IR17X20X30,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,018 | 0,3 | 20 | 0 | Nein | DE | 17 | 21 | -12 | IR17X21X20-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,015 | 0,3 | 13 | 0 | Nein | DE | 17 | 22 | -12 | IR17X22X13-XL | ||
7.42 € | 1 | auf Anfrage | 0,019 | 0,3 | 16 | 0 | Nein | DE | 17 | 22 | -12 | IR17X22X16-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,027 | 0,3 | 23 | 0 | Nein | DE | 17 | 22 | -12 | IR17X22X23-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,034 | 0,6 | 20 | 0 | Nein | DE | 17 | 24 | -12 | IR17X24X20-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,017 | 0,3 | 16 | 0 | Nein | DE | 20 | 24 | -12 | IR20X24X16-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,021 | 0,3 | 20 | 0 | Nein | DE | 20 | 24 | -12 | IR20X24X20-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,023 | 0,3 | 17 | 0 | Nein | DE | 20 | 25 | -12 | IR20X25X17-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,026 | 0,3 | 20 | 0 | Nein | DE | 20 | 25 | -12 | IR20X25X20-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,028 | 0,3 | 20,5 | 0 | Nein | DE | 20 | 25 | -12 | IR20X25X20,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,036 | 0,3 | 26,5 | 0 | Nein | DE | 20 | 25 | -12 | IR20X25X26,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,041 | 0,3 | 30 | 0 | Nein | DE | 20 | 25 | -12 | IR20X25X30-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,052 | 0,3 | 38,5 | 0 | Nein | DE | 20 | 25 | -12 | IR20X25X38,5-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,045 | 0,6 | 20 | 0 | Nein | DE | 20 | 28 | -12 | IR20X28X20-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,018 | 0,3 | 16 | 0 | Nein | DE | 22 | 26 | -12 | IR22X26X16-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,023 | 0,3 | 20 | 0 | Nein | DE | 22 | 26 | -12 | IR22X26X20-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,03 | 0,3 | 17 | 0 | Nein | DE | 22 | 28 | -12 | IR22X28X17-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,035 | 0,3 | 20 | 0 | Nein | DE | 22 | 28 | -12 | IR22X28X20-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,054 | 0,3 | 30 | 0 | Nein | DE | 22 | 28 | -12 | IR22X28X30-XL |
Loading...
Design | Innenring | Bearbeitungszugabe (ja / nein) | Nein | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84829900 |
Vordere Fase (ja / nein) | Ja | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Nein | Modellreihen | IR.. |
lichte Höhe Identifikator | CN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
r (min.)(mm)
Breite B(mm)
Maximale Toleranz F.(µm)
Wirbelfreie Oberfläche (ja / nein)
Zolltarif - Herkunftsland
Durchmesser d(mm)
Durchmesser D.(mm)
Minimale Toleranz F.(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften