Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schultermaß d3 (mm) | B1 (mm) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Maximaler Hub (mm) | Anzahl | Durchmesser d2 (mm) | Breite B (mm) | Kolbenfläche mm² | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 114 | 4 | 3.286 | 50.5 | 5 | 84829900 | 104 | 38 | 2,900 | M50x1,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 4 | 3.557 | 55.5 | 5 | 84829900 | 109 | 38 | 3,150 | M55x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 5 | 3.737 | 60.5 | 5 | 84829900 | 115 | 38 | 3,300 | M60x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 5 | 3.9 | 65.5 | 5 | 84829900 | 121 | 38 | 3,600 | M65x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 5 | 4.122 | 70.5 | 5 | 84829900 | 127 | 38 | 3,800 | M70x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 5 | 4.204 | 75.5 | 5 | 84829900 | 132 | 38 | 4,000 | M75x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 146 | 5 | 4.518 | 80.5 | 5 | 84829900 | 137 | 38 | 4,200 | M80x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 5 | 4.565 | 85.5 | 5 | 84829900 | 142 | 38 | 4,400 | M85x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 156 | 5 | 5.061 | 90.5 | 5 | 84829900 | 147 | 38 | 4,700 | M90x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 162 | 5 | 5.332 | 95.5 | 5 | 84829900 | 153 | 38 | 4,900 | M95x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 166 | 6 | 5.426 | 100.5 | 5 | 84829900 | 158 | 38 | 5,100 | M100x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 172 | 6 | 5.3 | 105.5 | 5 | 84829900 | 163 | 38 | 5,300 | M105x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 178 | 6 | 5.93 | 110.5 | 5 | 84829900 | 169 | 38 | 5,600 | M110x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 182 | 6 | 6.152 | 115.5 | 5 | 84829900 | 174 | 38 | 5,800 | M115x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 188 | 6 | 6.371 | 120.5 | 5 | 84829900 | 179 | 38 | 6,000 | M120x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 192 | 6 | 6.569 | 125.5 | 5 | 84829900 | 184 | 38 | 6,200 | M125x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 6 | 6.702 | 130.5 | 5 | 84829900 | 190 | 38 | 6,400 | M130x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 204 | 6 | 7.016 | 135.5 | 5 | 84879059 | 195 | 38 | 6,600 | M135x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 208 | 7 | 6.6 | 140.5 | 5 | 84829900 | 200 | 38 | 6,800 | M140x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 214 | 7 | 7.691 | 145.5 | 5 | 84879059 | 206 | 39 | 7,300 | M145x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 7 | 8.004 | 150.5 | 5 | 84879059 | 211 | 39 | 7,500 | M150x2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 226 | 7 | 8.479 | 155.5 | 5 | 84829900 | 218 | 39 | 8,100 | M155x3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 232 | 7 | 8.93 | 160.5 | 6 | 84829900 | 224 | 40 | 8,600 | M160x3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 238 | 7 | 9.193 | 165.5 | 6 | 84829900 | 229 | 40 | 8,900 | M165x3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 244 | 7 | 9.3 | 170.5 | 6 | 84829900 | 235 | 41 | 9,400 | M170x3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 256 | 7 | 10 | 180.5 | 6 | 84829900 | 247 | 41 | 10,300 | M180x3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 270 | 8 | 12.062 | 191 | 7 | 84829900 | 259 | 42 | 11,500 | M190x3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 282 | 8 | 13.119 | 201 | 8 | 84829900 | 271 | 43 | 12,500 | M200x3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 288 | 8 | 13.575 | 207 | 8 | 84879059 | 276 | 43 | 12,800 | Tr205 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 294 | 8 | 14.123 | 212 | 9 | 84879059 | 282 | 44 | 13,400 | Tr210 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 8 | 14.67 | 217 | 9 | 84879059 | 287 | 44 | 13,700 | Tr215 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 306 | 8 | 14.93 | 222 | 9 | 84829900 | 293 | 44 | 14,400 | Tr220 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 312 | 8 | 15.74 | 227 | 9 | 84879059 | 300 | 45 | 15,200 | Tr225 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 318 | 8 | 16.25 | 232 | 9 | 84829900 | 305 | 45 | 15,500 | Tr230 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 326 | 8 | 17.828 | 237 | 10 | 84879059 | 311 | 46 | 16,200 | Tr235 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | 9 | 17.962 | 242 | 10 | 84829900 | 316 | 46 | 16,500 | Tr240 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 342 | 9 | 19.08 | 252 | 10 | 84879059 | 329 | 46 | 17,600 | Tr250 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 356 | 9 | 20.886 | 262 | 11 | 84879059 | 341 | 47 | 18,800 | Tr260 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 368 | 9 | 22.498 | 272 | 12 | 84879059 | 352 | 48 | 19,800 | Tr270 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 380 | 9 | 23.846 | 282 | 12 | 84829900 | 363 | 49 | 21,100 | Tr280 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 390 | 9 | 24.652 | 292 | 13 | 84879059 | 375 | 49 | 22,400 | Tr290 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 404 | 10 | 40 | 302 | 14 | 84829900 | 386 | 51 | 23,600 | Tr300 × 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 416 | 10 | 41 | 312 | 14 | 84829900 | 397 | 52 | 24,900 | Tr310 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 428 | 10 | 44.2 | 322 | 14 | 84829900 | 409 | 53 | 26,300 | Tr320 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 438 | 10 | 45.4 | 332 | 14 | 84879059 | 419 | 53 | 27,000 | Tr330 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | 10 | 42.5 | 342 | 14 | 84829900 | 430 | 54 | 28,400 | Tr340 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 456 | 10 | 48.4 | 347 | 14 | 84879059 | 436 | 54 | 29,400 | Tr345 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 464 | 10 | 50.66 | 352 | 14 | 84879059 | 442 | 56 | 29,900 | Tr350 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 472 | 10 | 50.866 | 362 | 15 | 84829900 | 455 | 56 | 31,300 | Tr360 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 482 | 11 | 43.1 | 367 | 15 | 84879059 | 460 | 57 | 31,700 | Tr365 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 486 | 11 | 53.5 | 372 | 16 | 84879059 | 466 | 57 | 32,800 | Tr370 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 498 | 11 | 56.1 | 382 | 16 | 84829900 | 476 | 58 | 33,500 | Tr380 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 504 | 11 | 50 | 387 | 16 | 84879059 | 483 | 58 | 34,700 | Tr385 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 522 | 11 | 61 | 402 | 17 | 84829900 | 499 | 60 | 36,700 | Tr400 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 534 | 11 | 62.75 | 412 | 17 | 84879059 | 510 | 61 | 38,300 | Tr410 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 546 | 11 | 66.16 | 422 | 17 | 84829900 | 522 | 61 | 40,000 | Tr420 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 556 | 11 | 67 | 432 | 17 | 84879059 | 532 | 62 | 40,800 | Tr430 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 566 | 12 | 68 | 442 | 17 | 84829900 | 543 | 62 | 42,500 | Tr440 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 580 | 12 | 74 | 452 | 17 | 84879059 | 554 | 64 | 44,100 | Tr450 × 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 590 | 12 | 75 | 462 | 17 | 84829900 | 565 | 64 | 45,100 | Tr460 × 5 |
Loading...
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Herkunftsland | DE |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schultermaß d3(mm)
B1(mm)
Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Maximaler Hub(mm)
Anzahl
Durchmesser d2(mm)
Breite B(mm)
Kolbenfläche mm²
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften