Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | r (min.) (mm) | Breite B (mm) | Durchmesser d (mm) | Durchmesser D. (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,007 | 0,3 | 12,5 | 15 | 18 | LR15X18X12,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,02 | 0,3 | 12,5 | 25 | 30 | LR25X30X12,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,027 | 0,3 | 16,5 | 25 | 30 | LR25X30X16,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,024 | 0,3 | 12,5 | 30 | 35 | LR30X35X12,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,038 | 0,3 | 16,5 | 35 | 40 | LR35X40X16,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,041 | 0,3 | 16,5 | 40 | 45 | LR40X45X16,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,005 | 0,3 | 10,5 | 8 | 12 | LR8X12X10,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,005 | 0,3 | 12,5 | 10 | 13 | LR10X13X12,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,008 | 0,3 | 16,5 | 12 | 15 | LR12X15X16,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,01 | 0,3 | 16,5 | 15 | 18 | LR15X18X16,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,011 | 0,3 | 16,5 | 17 | 20 | LR17X20X16,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,014 | 0,3 | 20,5 | 17 | 20 | LR17X20X20,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,02 | 0,3 | 30,5 | 17 | 20 | LR17X20X30,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,064 | 0,3 | 38,5 | 25 | 30 | LR25X30X38,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,046 | 0,3 | 20,5 | 35 | 40 | LR35X40X20,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,075 | 0,3 | 25,5 | 45 | 50 | LR45X50X25,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,028 | 0,3 | 12,5 | 35 | 40 | LR35X40X12,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,059 | 0,3 | 20,5 | 45 | 50 | LR45X50X20,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,017 | 0,3 | 12,5 | 20 | 25 | LR20X25X12,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0,065 | 0,6 | 20,5 | 50 | 55 | LR50X55X20,5 |
Loading...
Design | Innenring | Bearbeitungszugabe (ja / nein) | Nein | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84829900 |
Vordere Fase (ja / nein) | Nein | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Nein | Modellreihen | LR.. |
Wirbelfreie Oberfläche (ja / nein) | Nein | Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
r (min.)(mm)
Breite B(mm)
Durchmesser d(mm)
Durchmesser D.(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften