Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0096468500000
Teilenummer
|
---|
0096468500000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 1,65 | 111 | 14,5 | 36 | 143 | 13 | 28 | 125 | 18 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Gerätematerial | Gusseisen |
Modell | Platz | Modellreihen | GG.CJ.. | Form des Loches Q | M6 |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Vierloch-square Flansch, Gusseisen, quadratisch, Modell CJ, die Teilenummer ist 0096468500000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0096468500000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Mittellochabstand J.(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
A2(mm)
V(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0090546260000 |
0096467950000 |
0096468170000 |
0096468250000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 0,78 | 83 | - | 40 | 107 | 14,3 | 19,2 | 80 | 11 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 0,547 | 70 | - | 30,5 | 95 | 11 | 19 | 74 | 11,5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 0,92 | 92 | - | 34,5 | 118 | 12,5 | 21 | 100 | 14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 1,33 | 101,5 | - | 39 | 130 | 13 | 24 | 110 | 14 |