Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0000928940000 |
0009478570000 |
0009525830000 |
0009555150000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | N1 (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | Schutzkappe | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 33000 | 19900 | ASE10 | 40 | 70 | 2,54 | 115 | 57,2 | GSH50-2RSR-B | - | - | 8 | 23 | 200 | 34 | 115 | GG.ASE10-N | KASK10 | 23 | RASEA50-XL-N | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 24900 | 15300 | - | 34 | 52 | 1,57 | 93 | 47,6 | GSH35-2RSR-B | 44,4 | 62 | 22 | 21 | 163 | 27 | 93 | GG.ASE07-N | KASK07 | 21 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | - | 6600 | ASE04 | 28 | 32 | 0,58 | 64 | 33,3 | GSH20-2RSR-B | - | - | 20,5 | 19 | 130 | 19 | 64 | GG.ASE04-E-N | KASK04 | 19 | RASEA20-XL-N | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 29500 | 19800 | - | 38 | 58 | 1,74 | 99 | 49,2 | GSH40-2RSR-B | 49,3 | 72 | 26 | 26 | 179 | 30 | 99 | GG.ASE/AK08-N | KASK08 | 26 | - |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Hülse separat aufsteckbar | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | verjüngt | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | verjüngt |
Modellreihen | RASEA.. | Faden | M6 | Form des Loches Q | M6 |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
N1(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
Schutzkappe
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften