INA Aufspuleinheiten, Stahl, Spannlager mit Exzenterspannring, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0008293070000

Teilenummer
0008293070000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Spannlager [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 30 Werkstoff - Lagergehäuse Stahlplatte
Tragzahl - dynamische(N) 19500 Tragzah - statisch(N) 11300 Gehäuse GEH62-MSTU
B1(mm) 35,8 Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen
maximal d3(mm) 44 Anzahl der Befestigungslöcher 4 Zolltarifgewicht(kg) 0,84
Höhe H(mm) 114,3 Zolltarifgewichtseinheit kg Mittellochabstand J.(mm) 89,2
Einheit Code GEH62-MSTU Breite A(mm) 9,5 Lochform zylindrisch
N1(mm) 48,5 Länge L(mm) 203,2 Gerätematerial Stahl
Modell Befestigung mit Schraube Code RAE30-NPP-B Modellreihen MSTU..
A2(mm) 12,1 U(mm) 37,8 Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 8,7
Nachschmierung möglich ja / nein Nein Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Produktcode MSTU30-XL

Sie befinden sich auf der Seite für INA Aufspuleinheiten, Stahl, Spannlager mit Exzenterspannring, P - Dichtung, die Teilenummer ist 0008293070000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008293070000.

Technischer Support