Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008570410000 |
0009743660000 |
0009821640000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | T (mm) | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | H1 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | L3 (mm) | Höhe H (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | N1 (mm) | Länge L (mm) | N2 (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Modell | Code | Modellreihen | A2 (mm) | Höhe M (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Faden | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | HE08 | 40 | 56,5 | 58 | - | 1,71 | - | - | GG.HE08 | - | 30,5 | - | 135 | - | - | 85 | kombiniert | GE40-KTT-B | THE.. | 40 | 100 | - | M24 | THE40-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 52000 | 36000 | TUE12 | 102 | 77,9 | 84 | 130 | 4,74 | 100 | 146 | GG.TUE12 | 3 | 14 | 32 | 186 | 63,5 | 22 | 118 | Mit Durchgangsloch Form des Loches | GE60-KTT-B | TTUE.. | 44 | - | 35 | - | TTUE60-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 72000 | 54000 | TUE16 | 110 | 70,7 | 108 | 165 | 7,7 | 120 | 184 | GG.TUE16 | - | 31 | 35 | 230 | 70 | 28 | 140 | Mit Durchgangsloch Form des Loches | GE80-KTT-B | TTUE.. | 50 | - | 41 | - | TTUE80-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Spannlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 1 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Form des Loches Q | M6 |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
T(mm)
B1(mm)
maximal d3(mm)
H1(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
L3(mm)
Höhe H(mm)
Einheit Code
S1(mm)
Breite A(mm)
N1(mm)
Länge L(mm)
N2(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Modell
Code
Modellreihen
A2(mm)
Höhe M(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Faden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften