Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PHS 06B-1B30 |
PHS 06B-1B32 |
PHS 06B-1B36 |
PHS 06B-1BH11 |
PHS 06B-1BH12 |
PHS 06B-1BH14 |
PHS 06B-1BH16 |
PHS 06B-1BH18 |
PHS 06B-1BH19 |
PHS 06B-1BH20 |
PHS 06B-1BH24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø dmin (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Nabendurchmesser H. (mm) | Breite L. (mm) | Gehärtete Zähne (ja / nein) | Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 40 | 12 | 0.729 | 60 | 28 | Nein | 91.12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 43 | 14 | 0.859 | 65 | 30 | Nein | 97.17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 48 | 14 | 1.008 | 70 | 30 | Nein | 109.29 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11 | 8 | 8 | 0.064 | 22 | 25 | Ja | 33.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 10 | 8 | 0.084 | 25 | 25 | Ja | 36.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 15 | 10 | 0.134 | 31 | 25 | Ja | 42.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 20 | 10 | 0.224 | 37 | 28 | Ja | 48.82 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 26 | 10 | 0.303 | 43 | 28 | Ja | 54.85 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 28 | 10 | 0.343 | 45 | 28 | Ja | 57.87 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 28 | 10 | 0.363 | 46 | 28 | Ja | 60.89 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 35 | 12 | 0.513 | 54 | 28 | Ja | 72.97 |
Loading...
Anzahl der Bahnen | 1 | Werkstoff | Stahl | Design | europäisch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zahnbreite(mm) | 5.31 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84839089 | Norm | DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell | Breite (Zoll) b1(Zoll) | 7/32 |
Innenbreite b1(mm) | 5.72 | Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) | 3/8 | Typ | 06B-1 |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Tonhöhe p(mm) | 9.525 | Hub (ja / nein) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø dmin(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Nabendurchmesser H.(mm)
Breite L.(mm)
Gehärtete Zähne (ja / nein)
Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften