SKF Duplex-Kettenrad mit Nabe 5 / 8″ × 3 / 8″ für 10B-2-Ketten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PHS 10B-2BH15

Teilenummer
PHS 10B-2BH15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anz. Zähne(T) 15 Anzahl der Bahnen 2 Werkstoff Stahl
Max. Wellenbohrungs-Ø Dmax(mm) 35 Min. Wellenbohrungs-Ø dmin(mm) 14 Zolltarif - Gewicht(kg) 0.949
Design europäisch Zolltarif - Gewicht pro 1 Zahnbreite(mm) 8.97
Nabendurchmesser H.(mm) 59 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Breite L.(mm) 40
Zolltarif - Anzahl 84839089 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Breite (Zoll) b1(Zoll) 3/8
Innenbreite b1(mm) 9.65 Gehärtete Zähne (ja / nein) Ja Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) 5/8
Typ 10B-2 Durchmesser(mm) 76.36 Zolltarif - Herkunftsland DE
Tonhöhe p(mm) 15.875 Hub (ja / nein) Ja Breite über alle Zähne(mm) 25.55

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Duplex-Kettenrad mit Nabe 5 / 8″ × 3 / 8″ für 10B-2-Ketten, die Teilenummer ist PHS 10B-2BH15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHS 10B-2BH15.

Technischer Support