Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
13773-12-12-SM |
13773-16-16-SM |
13773-20-20-SM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 104 | 0.407 | -12 | 32 | 1-1/16x12 | 56 | 35 | -12 | 22 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 119 | 0.521 | -16 | 41 | 1-5/16x12 | 69 | 28 | -16 | 24 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 171 | 1.365 | -20 | 50 | 1-5/8x12 | 107 | 21 | -20 | 47 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Design- Code | Metrische Breite über Wohnungen | Norm | ISO 12151-5-SWE 45° | Gemeinsamen Namen | DKJ 45° |
Beschreibung des Anschlussart | JIC - 37° - Dichtkegel mit Überwurfmutter - 45° Winkel | Verbindungstyp | 37 | Montageserie | 73 |
Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften