Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Außenflächendesign | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 15 | 8 | 5,5 | 6,6 | 7500 | Verbesserter INA-Bereich | 0.93 | 14 | Kugelförmig | 0,037 | NATR8-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 15 | 12 | 7 | 9 | 4500 | Verbesserter INA-Bereich | 1.29 | 14 | Kugelförmig | 0,065 | NATR12-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 15 | 10 | 6,8 | 8,6 | 5500 | Verbesserter INA-Bereich | 1.22 | 14 | Kugelförmig | 0,06 | NATR10-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 15 | 10 | 6,8 | 8,6 | 5500 | - | 1.22 | 14 | Zylindrisch | 0,06 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 15 | 12 | 7 | 9 | 4500 | - | 1.29 | 14 | Zylindrisch | 0,064 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 19 | 15 | 9,7 | 14,3 | 3600 | Verbesserter INA-Bereich | 1.83 | 18 | Kugelförmig | 0,095 | NATR15-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 19 | 15 | 9,7 | 14,3 | 3600 | - | 1.83 | 18 | Zylindrisch | 0,095 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 21 | 17 | 10,9 | 15,8 | 2900 | Verbesserter INA-Bereich | 2.09 | 20 | Kugelförmig | 0,137 | NATR17-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 21 | 17 | 10,9 | 15,8 | 2900 | - | 2.09 | 20 | Zylindrisch | 0,148 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 12 | 5 | 3,15 | 3,35 | 14000 | Verbesserter INA-Bereich | 0.45 | 11 | Kugelförmig | 0,014 | NATR5-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 12 | 5 | 3,15 | 3,35 | 14000 | - | 0.45 | 11 | Zylindrisch | 0,013 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 12 | 6 | 3,5 | 4 | 11000 | - | 0.54 | 11 | Zylindrisch | 0,019 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 12 | 6 | 3,5 | 4 | 11000 | Verbesserter INA-Bereich | 0.54 | 11 | Kugelförmig | 0,019 | NATR6-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 25 | 20 | 15,4 | 26 | 2400 | - | 3.4 | 24 | Zylindrisch | 0,234 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 25 | 20 | 15,4 | 26 | 2400 | Verbesserter INA-Bereich | 3.4 | 24 | Kugelförmig | 0,25 | NATR20-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 25 | 25 | 15,3 | 27 | 1800 | - | 3.55 | 24 | Zylindrisch | 0,268 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 25 | 25 | 15,3 | 27 | 1800 | Verbesserter INA-Bereich | 3.55 | 24 | Kugelförmig | 0,267 | NATR25-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 29 | 30 | 23,2 | 39 | 1300 | Verbesserter INA-Bereich | 5.2 | 28 | Kugelförmig | 0,443 | NATR30-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 29 | 30 | 23,2 | 39 | 1300 | - | 5.2 | 28 | Zylindrisch | 0,444 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 29 | 35 | 24,8 | 44,5 | 1000 | Verbesserter INA-Bereich | 5.9 | 28 | Kugelförmig | 0,6 | NATR35-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 32 | 40 | 32 | 58 | 850 | Verbesserter INA-Bereich | 8.3 | 30 | Kugelförmig | 0,796 | NATR40-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 32 | 50 | 31 | 59 | 650 | Verbesserter INA-Bereich | 8.4 | 30 | Kugelförmig | 0,924 | NATR50-PP |
Loading...
Innenring | Enthalten | Design | Rolle | Temperatur von(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitiger axialer Gleitring | Anzahl Reihen | 1 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | PP | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Axiale Führung (ja / nein) | Ja |
Schmiernippel (ja / nein) | Nein | Modellreihen | NATR.. | Volle Nadel (ja / nein) | Nein |
Rollenform | Nadel | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Temperatur bis(°C) | 100 |
Genauigkeitsklasse | PN | Käfigmaterial | Stahl | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84824000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Breite(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Außenflächendesign
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften