Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K6FV6-20-20 |
K6FV6-24-24 |
K6FV6-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 189 | 0.95 | -20 | 97.3 | -20 | 54 | 1 1/4 | 38 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 221 | 1.54 | -24 | 125.3 | -24 | 64 | 1 1/2 | 44 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 274 | 2.9 | -32 | 163.3 | -32 | 79 | 2 | 56 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3 - E45-S | Gemeinsamen Namen | SFS 45° / 6000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-2 - Flansch - schweres Design - 45° Winkel von 6.000 psi |
Verbindungstyp | 6F | Montageserie | V6 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | ParLock-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften