Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16F73-12-12-1P |
16F73-20-16-1P |
16F73-20-20-1P |
16F73-24-20 |
16F73-24-24-1P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | Gemeinsamen Namen | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 110 | 0.455 | -12 | SFS 45° / 6.000 psi | 62 | -12 | 41 | 3/4 | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 129 | 0.682 | -20 | SFS 45° / 6000 psi | 79 | -16 | 54 | 1-1/4 | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 163 | 1.222 | -20 | SFS 45° / 6000 psi | 98 | -20 | 54 | 1-1/4 | 38 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 163 | 1.39 | -24 | SFS 45° / 6000 psi | 99 | -20 | 63 | 1-1/2 | 38 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 178 | 1.661 | -24 | SFS 45° / 6000 psi | 115 | -24 | 64 | 1-1/2 | 44 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3 - E45-S | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-2 - Flansch - schweres Design - 45° Winkel von 6.000 psi | Verbindungstyp | 6F |
Montageserie | 73 | Anzahl | 73269098 | Betriebsdruck mpa | 42 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
Gemeinsamen Namen
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften