Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0031402700000 |
0031403000000 |
0096689260000 |
0096689340000 |
0096689500000 |
0096689850000 |
0096690000000 |
0096690350000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Langgewindezapfen B2 (mm) | Maximale Breite B1 (mm) | Gesamtlänge B. (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Maximale radiale Belastung, statisch (kN) | Faden | Zulässige radiale Belastung, dynamisch (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 16 | 15,3 | 18,7 | 6500 | 29,5 | 22,6 | 52 | 2.43 | 18 | 16,8 | M16x1,5 | 8,5 | 0,2 | NUKRE35 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 18 | 18,7 | 24,9 | 5500 | 33,5 | 24,6 | 58 | 3.15 | 20 | 24,9 | M18x1,5 | 13 | 0,263 | NUKRE40 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 20 | 28,5 | 37,5 | 4200 | 40,5 | 25,6 | 66 | 4.85 | 24 | 32,5 | M20x1,5 | 16,2 | 0,398 | NUKRE47 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 20 | 29 | 40,5 | 4200 | 40,5 | 25,6 | 66 | 5.3 | 24 | 34 | M20x1,5 | 17,1 | 0,487 | NUKRE52 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 66 | 24 | 40 | 55 | 2600 | 49,5 | 30,6 | 80 | 7.3 | 28 | 46 | M24x1,5 | 23,4 | 0,782 | NUKRE62 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 24 | 45 | 65 | 2600 | 49,5 | 30,6 | 80 | 8.7 | 28 | 63 | M24x1,5 | 31,5 | 1,007 | NUKRE72 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 30 | 69 | 104 | 1800 | 63 | 37 | 100 | 14.1 | 35 | 95 | M30x1,5 | 47,5 | 1,65 | NUKRE80 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 90 | 30 | 78 | 123 | 1800 | 63 | 37 | 100 | 16.7 | 35 | 123 | M30x1,5 | 76 | 2,01 | NUKRE90 |
Loading...
Design | Schließnase | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Verbesserter INA-Bereich | Temperatur von(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Labyrinthdichtung | Exzentrisch (ja / nein) | Ja | Anzahl Reihen | 2 |
Innensechskant (ja / nein) | Ja | Markierungsabdeckung / Dichtung | Standard | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja |
Axiale Führung (ja / nein) | Nein | Schmiernippel (ja / nein) | Ja | Modellreihen | NUKRE.. |
Volle Nadel (ja / nein) | Ja | Außenflächendesign | Kugelförmig | Rollenform | Rolle |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Temperatur bis(°C) | 140 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84825000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Langgewindezapfen B2(mm)
Maximale Breite B1(mm)
Gesamtlänge B.(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Maximale radiale Belastung, statisch(kN)
Faden
Zulässige radiale Belastung, dynamisch(kN)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften