PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1B548

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1B548-12-12

Teilenummer
1B548-12-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 19 A(mm) 44 Zolltarifgewicht(kg) 0.275
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -12
Anschluss BSP W 32 B(mm) 18
Beschreibung des Anschlussart Dichtring mit BSP-Überwurfmutter - (flacher Sitz) Verbindungstyp B5 Montageserie 48
Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1
Schlauchanschlussgröße -12 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE
Durchmesser des Gewindes BSP 3/4x14

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1B548, die Teilenummer ist 1B548-12-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1B548-12-12.

Technischer Support