PARKER Push-Lok-Verschraubung 33982

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33982-6-6-SM

Teilenummer
33982-6-6-SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 10 A(mm) 47 Zolltarifgewicht(kg) 0.052
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -06
Anschluss SAE Design- Code Metrische Breite über Wohnungen Norm ISO 12151-5-SWES
W 19 Durchmesser des Gewindes UNF 9/16x18 Gemeinsamen Namen DKJ 90°
B(mm) 25 Beschreibung des Anschlussart SAE (JIC) - 37° Dichtungskegel mit Überwurfmutter - 90° Winkel Verbindungstyp 39
Montageserie 82 Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 24
Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -06 Anschluss Push-Lok-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE E(mm) 23

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Push-Lok-Verschraubung 33982, die Teilenummer ist 33982-6-6-SM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33982-6-6-SM.

Technischer Support