Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16A77-12-12
Teilenummer
|
---|
16A77-12-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | Herkunftsland des Zolltarifs | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 19 | 114.2 | 0.34 | -12 | 68.2 | -12 | DE | 41 | 3/4 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3-S-S | Gemeinsamen Namen | SFS / 6.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-2 - Flansch - schweres Design - 6.000 psi |
Verbindungstyp | 6A | Montageserie | 77 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 16A77, die Teilenummer ist 16A77-12-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16A77-12-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
Herkunftsland des Zolltarifs
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
16A77-16-12 |
16A77-16-16 |
16A77-20-16 |
16A77-20-20 |
16A77-24-20 |
16A77-24-24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | Herkunftsland des Zolltarifs | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 19 | 88.2 | 0.365 | -16 | 42 | -12 | DE | 48 | 1 | ||
115.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 113 | 0.609 | -16 | 59 | -16 | DE | 48 | 1 | ||
124.26 € | 1 | 32 Arbeitstage | 25 | 103 | 0.592 | -20 | 49 | -16 | DE | 54 | 1 1/4 | ||
175.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 31 | 146 | 0 | -20 | 82 | -20 | DE | 54 | 1 1/4 | ||
213.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 31 | 118 | 0 | -24 | 55 | -20 | DE | 64 | 1 1/2 | ||
285.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | 38 | 162 | 0 | -24 | 96 | -24 | DE | 64 | 1 1/2 |