Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16F77-12-12 |
16F77-16-12 |
16F77-16-16 |
16F77-20-16 |
16F77-20-20 |
16F77-24-24 |
16F77-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Anzahl | Schlauchanschlussgröße | Herkunftsland des Zolltarifs | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 Arbeitstage | 19 | 116.2 | 0.368 | -12 | 70 | 73269098 | -12 | DE | 41 | 3/4 | 26 | ||
- | 1 | 32 Arbeitstage | 19 | 116 | 0.403 | -16 | 70 | 73269098 | -12 | DE | 48 | 1 | 26 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | 25 | 141 | 0.611 | -16 | 87 | 73269098 | -16 | DE | 48 | 1 | 32 | ||
- | 1 | 32 Arbeitstage | 25 | 142 | 0.653 | -20 | 88 | 73269098 | -16 | DE | 54 | 1 1/4 | 32 | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 31 | 162 | 0 | -20 | 99 | 73269098 | -20 | DE | 54 | 1 1/4 | 38 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | 38 | 182 | 0 | -24 | 115 | 73269098 | -24 | DE | 64 | 1 1/2 | 44 | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | 51 | 211 | 0 | -32 | 134 | 73079980 | -32 | US | 79 | 2 | 56 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3 - E45-S | Gemeinsamen Namen | SFS 45° / 6000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-2 - Flansch - schweres Design - 45° Winkel von 6.000 psi |
Verbindungstyp | 6F | Montageserie | 77 | Betriebsdruck mpa | 42 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Anzahl
Schlauchanschlussgröße
Herkunftsland des Zolltarifs
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften