Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
39182-4-4 |
39182-4-4B |
39182-4-6B |
39182-6-6 |
39182-6-6B |
39182-6-8B |
39182-8-8 |
39182-8-8B |
39182-8-10B |
39182-12-12 |
39182-12-12B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Stahl | Gewinde- oder Tubusgröße | Anschluss | Norm | H (mm) | Gemeinsamen Namen | B (mm) | Beschreibung des Anschlussart | Verbindungstyp | Montageserie | Anzahl | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | Durchmesser des Gewindes BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.68 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 0.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73269098 | - | - | - | DE | - | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 6 | 40 | 0.022 | Messing | -04 | BSP | BS5200 | 14 | AGR-K | 21 | BSP-Einschraubbolzen - konisch | 91 | 82 | 74199990 | 24 | -04 | Push-Lok-Anschluss | DE | 1/4x19 | ||
- | 1 | 32 Arbeitstage | 10 | 44 | 0 | Messing | -04 | BSP | BS5200 | 14 | AGR-K | 21 | BSP-Einschraubbolzen - konisch | 91 | 82 | 74199990 | 24 | -06 | Push-Lok-Anschluss | DE | 1/4x19 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73269098 | - | - | - | DE | - | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 45 | 0.039 | Messing | -06 | BSP | BS5200 | 19 | AGR-K | 22 | BSP-Einschraubbolzen - konisch | 91 | 82 | 74199990 | 24 | -06 | Push-Lok-Anschluss | DE | 3/8x19 | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 12 | 49 | 0.049 | Messing | -06 | BSP | BS5200 | 19 | AGR-K | 22 | BSP-Einschraubbolzen - konisch | 91 | 82 | 74199990 | 24 | -08 | Push-Lok-Anschluss | DE | 3/8x19 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73269098 | - | - | - | DE | - | ||
- | 1 | 92 Arbeitstage | 12 | 55 | 0.078 | Messing | -08 | BSP | BS5200 | 22 | AGR-K | 29 | BSP-Einschraubbolzen - konisch | 91 | 82 | 74199990 | 24 | -08 | Push-Lok-Anschluss | DE | 1/2x14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 65 | 0.081 | Messing | -08 | BSP | BS5200 | 22 | AGR-K | 28 | BSP-Einschraubbolzen - konisch | 91 | 82 | 74199990 | 24 | -10 | Push-Lok-Anschluss | FR | 1/2x14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73269098 | - | - | - | DE | - | ||
- | 1 | 86 Arbeitstage | 19 | 69 | 0.133 | Messing | -12 | BSP | BS5200 | 30 | AGR-K | 32 | BSP-Einschraubbolzen - konisch | 91 | 82 | 74199990 | 24 | -12 | Push-Lok-Anschluss | DE | 3/4x14 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Stahl
Gewinde- oder Tubusgröße
Anschluss
Norm
H(mm)
Gemeinsamen Namen
B(mm)
Beschreibung des Anschlussart
Verbindungstyp
Montageserie
Anzahl
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs
Durchmesser des Gewindes BSP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften