Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
39282-4-4 |
39282-6-6 |
39282-6-6B |
39282-8-8 |
39282-8-8B |
39282-12-12 |
39282-12-12B |
39282-16-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Stahl | Gewinde- oder Tubusgröße | Anschluss | Norm | W | Gemeinsamen Namen | B (mm) | Beschreibung des Anschlussart | Verbindungstyp | Montageserie | Anzahl | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Anschluss | Durchmesser des Gewindes BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 72 Arbeitstage | 6 | 33 | 0.026 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -04 | BSP | BS5200-A | 17 | DKR | 14 | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter | 92 | 82 | 73269098 | 24 | -04 | Push-Lok-Anschluss | 1/4x19 | ||
- | 1 | 72 Arbeitstage | 10 | 37 | 0.032 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -06 | BSP | BS5200-A | 19 | DKR | 14 | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter | 92 | 82 | 73269098 | 24 | -06 | Push-Lok-Anschluss | 3/8x19 | ||
- | 1 | 86 Arbeitstage | - | - | 0.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74199990 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 72 Arbeitstage | 12 | 42 | 0.074 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -08 | BSP | BS5200-A | 27 | DKR | 15 | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter | 92 | 82 | 73269098 | 24 | -08 | Push-Lok-Anschluss | 1/2x14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 46 | 0.095 | Messing | -08 | BSP | BS5200-A | 27 | DKR | 19 | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter | 92 | 82 | 74199990 | 24 | -08 | Push-Lok-Anschluss | 1/2x14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 58 | 0.186 | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | -12 | BSP | BS5200-A | 32 | DKR | 21 | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter | 92 | 82 | 73269098 | 24 | -12 | Push-Lok-Anschluss | 3/4x14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74199990 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0.326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73269098 | - | - | - | - |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Stahl
Gewinde- oder Tubusgröße
Anschluss
Norm
W
Gemeinsamen Namen
B(mm)
Beschreibung des Anschlussart
Verbindungstyp
Montageserie
Anzahl
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Anschluss
Durchmesser des Gewindes BSP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften