Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0507751380000 |
0507751540000 |
0507751620000 |
0507751890000 |
0507751970000 |
0507752190000 |
0507752270000 |
0507752350000 |
0507752430000 |
0507752510000 |
0507752600000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Durchmesser F (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 13 | 13000 | 7700 | - | 0,3 | 1,36 | 13 | 14 | 0,024 | 84824000 | NA4900-2RSR-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 13 | 12000 | 8600 | 8300 | 0,3 | 1,63 | 13 | 16 | 0,028 | 84824000 | NA4901-2RSR-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 28 | 13 | 10000 | 9700 | 10300 | 0,3 | 2,04 | 13 | 20 | 0,035 | 84824000 | NA4902-2RSR-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 30 | 13 | 9000 | 10000 | 11000 | 0,3 | 2,18 | 13 | 22 | 0,04 | 84824000 | NA4903-2RSR-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 37 | 17 | 7500 | 19500 | 19900 | 0,3 | 3,75 | 17 | 25 | 0,079 | 84825000 | NA4904-2RSR-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | 17 | 6500 | 21800 | 24200 | 0,3 | 4,55 | 17 | 30 | 0,092 | 84825000 | NA4905-2RSR-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 47 | 17 | 5500 | 23900 | 28500 | 0,3 | 5,4 | 17 | 35 | 0,107 | 84825000 | NA4906-2RSR-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 55 | 20 | 4800 | 29500 | 39500 | 0,6 | 7,2 | 20 | 42 | 0,178 | 84824000 | NA4907-2RSR-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 62 | 22 | 4200 | 41000 | 53000 | 0,6 | 8,38 | 22 | 48 | 0,252 | 84825000 | NA4908-2RSR-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 68 | 22 | 3900 | 43000 | 59000 | 0,6 | 9,7 | 22 | 52 | 0,29 | 84825000 | NA4909-2RSR-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 72 | 22 | 3500 | 45000 | 64000 | 0,6 | 10,6 | 22 | 58 | 0,166 | 84825000 | NA4910-2RSR-XL |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Artikelausführung | Rolle | Innenring (ja / nein) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RSR | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Modellreihen | NA49.. |
Lippe am Außenring ja / nein | Ja | Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN |
Käfigmaterial | Stahl | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Durchmesser F(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften