• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

INA Einreihige Nadelrollenlager mit Lippen, ohne Innenring, mit Schmierbohrung, beidseitig abgedichtet

INA Einreihige Nadelrollenlager mit Lippen, ohne Innenring, mit Schmierbohrung, beidseitig abgedichtet
Konfigurierbar in [Abdichtung] Dichtscheibe beidseitig / [Innendurchmesser] 14 - 58 mm / [Außendurchmesser] 22 - 72 mm / [Breite] 13 - 22 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nadellager von INA berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Nadellager zwischen 14 und 58 mm und den Außendurchmesser zwischen 22 und 72 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 13 und 22 mm. Wir bieten unsere Nadellager in den folgenden Abdichtungen: Dichtscheibe beidseitig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0507747860000
0507747940000
0507748080000
0507748160000
0507748240000
0507748320000
0507748400000
0507748590000
0507748670000
0507748750000
0507748830000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Durchmesser F
(mm)
Zolltarif - Herkunftsland Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Produktcode

-

1 5 Arbeitstage 142213130007700-0,31,3614DE0,01684824000RNA4900-2RSR-XL

-

1 5 Arbeitstage 16241312000860083000,31,6316DE0,01884824000RNA4901-2RSR-XL

-

1 5 Arbeitstage 202813100009700103000,32,0420SK0,02284824000RNA4902-2RSR-XL

-

1 5 Arbeitstage 223013900010000110000,32,1822DE0,02384824000RNA4903-2RSR-XL

-

1 5 Arbeitstage 253717750019500199000,33,7525DE0,05584825000RNA4904-2RSR-XL

-

1 5 Arbeitstage 304217650021800242000,34,5530DE0,06384825000RNA4905-2RSR-XL

-

1 5 Arbeitstage 354717550023900285000,35,435DE0,07284825000RNA4906-2RSR-XL

-

1 5 Arbeitstage 425520480029500395000,67,242DE0,1184824000RNA4907-2RSR-XL

-

1 5 Arbeitstage 486222420041000530000,68,848DE0,14184825000RNA4908-2RSR-XL

-

1 5 Arbeitstage 526822390043000590000,69,752DE0,18684825000RNA4909-2RSR-XL

-

1 5 Arbeitstage 587222350045000640000,610,658DE0,16784825000RNA4910-2RSR-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Artikelausführung Rolle Innenring (ja / nein) Nein
Markierungsabdeckung / Dichtung 2RSR Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja Modellreihen RNA49..
Lippe am Außenring ja / nein Ja lichte Höhe Identifikator CN Käfigmaterial Stahl
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1

Technischer Support