Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008518090000 |
0008518920000 |
0008521550000 |
0008523330000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Schultermaß d3 (mm) | C2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Form des Loches ca (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Länge S (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 34,1 | 12800 | 18700 | 6600 | 33 | 16,6 | 27,6 | 3 | 4 | 14 | 43,7 | 17,1 | 37,4 | 0,2 | GE20-XL-KLL-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 34,9 | 14000 | 16700 | 7800 | 37,5 | 20,2 | 33,8 | 3 | 3,9 | 15 | 44,5 | 17,5 | 42,5 | 0,25 | GE25-XL-KLL-B | ||
44.32 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 80 | 42,9 | 34500 | 10300 | 19800 | 58 | 28,1 | 52,3 | 5 | 6,4 | 21 | 56,5 | 21,4 | 68,3 | 0,75 | GE40-XL-KLL-B | ||
56.83 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 90 | 49,2 | 37500 | 9000 | 23200 | 69 | 26,4 | 62,8 | 5 | 6,9 | 22 | 62,8 | 24,6 | 77,3 | 1 | GE50-XL-KLL-B |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial | Artikelausführung | Kugellager mit Radialeinsatz |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | zwei verzinkt, nach außen abgewinkelte Stahl in dem äußeren Ring mit einem verzinkten Stahl Winkelring gepresst auf den Innenring |
Methode der Befestigung | Exzentrischer Verschlusskragen | Markierungsabdeckung / Dichtung | KLL | Drehrichtung | Konstante |
Modellreihen | GE.. | Außenflächendesign | Kugelförmig | Technisches Material | Stahl |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Schultermaß d3(mm)
C2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Gewindestift Breite
Form des Loches ca(mm)
Breite C (mm)(mm)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
Länge S(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften