Laufrollen / LR□□ / zweireihig / sphärische Mantelfläche

Laufrollen / LR□□ / zweireihig / sphärische Mantelfläche
Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig axial), 2HRS, 2RS, Dichtscheibe beidseitig / [Innendurchmesser] 5 - 40 mm / [Außendurchmesser] 17 - 100 mm / [Breite] 7 - 36.5 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Laufrollen von INA berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Laufrollen liegt zwischen 5 und 40 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 17 und 100 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 7 und 36.5 mm. Unsere Auswahl an Laufrollen bietet verschiedene Dichtungsoptionen, darunter: Dichtscheibe beidseitig, 2RS, 2HRS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0004291550000
0004296600000
0004749400000
0008167100000
0008168500000
0008169900000
0008170400000
0008171800000
0008627200000
0008996740000
0008996820000
0008997470000
0009289170000
0009301480000
0009326390000
0009327280000
0009358240000
0009359560000
0009373980000
0009374870000
0009375090000
0009413600000
0009414680000
0009415650000
0009416700000
0009417510000
0504738400000
0824787910000
0824992410000
0825154250000
0826463330000
0838747630000
0838750260000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Zulässige radiale Belastung, dynamisch
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Produktcode

32.46 €

1 5 Arbeitstage 5171690Radial12000950Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,04872RSRNein-0,00984821010LR50/5-2RSR

32.77 €

1 5 Arbeitstage 7223300Radial100001700Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,081102RSRNein-0,01584821010LR50/7-2RS

-

1 5 Arbeitstage 1752---11300Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,5622,22RSNein-0,23684821090-

34.31 €

1 5 Arbeitstage 10284750Radial90002950Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,145122RSNein-0,0384821010LR5000-2RS

35.68 €

1 5 Arbeitstage 12305100Radial85003200Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,161122RSNein-0,0384821010LR5001-2RS

38.58 €

1 5 Arbeitstage 15356500Radial70004250Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,217132RSNein-0,06384821090LR5002-2RS

42.37 €

1 5 Arbeitstage 17407800Radial60005400Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,27142RSNein-0,0784821090LR5003-2RS

70.02 €

1 5 Arbeitstage 356817800Radial430013700Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,72202RSNein-0,384821090LR5007-2RS

32.62 €

1 5 Arbeitstage 6192700Radial110001410Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,06692RSRNein-0,01384821010LR50/6-2RSR

50.28 €

1 5 Arbeitstage 204711700Radial55007900Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,4162RSNein-0,1284821090LR5004-2RS

52.35 €

1 5 Arbeitstage 255211800Radial47008400Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,44162RSNein-0,16284821090LR5005-2RS

60.94 €

1 5 Arbeitstage 306216000Radial400012200Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,63192RSNein-0,2584821090LR5006-2RS

-

1 5 Arbeitstage 2052---10700Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,5520,62RSNein-0,2184821090-

-

1 5 Arbeitstage 1235---5200Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,2615,92RSNein-0,0884821090-

-

1 5 Arbeitstage 4085---26000Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung1,3630,22RSNein-0,8384821090-

-

1 5 Arbeitstage 3072---18000Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,9323,82RSNein-0,5184821090-

-

1 5 Arbeitstage 3580---22800Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung1,2272RSNein-0,6684821090-

-

1 5 Arbeitstage 1540---6300Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,3215,92RSNein-0,1184821090-

-

1 5 Arbeitstage 1032---4100Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,208142RSNein-0,0684821090-

-

1 5 Arbeitstage 1747---8400Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,4217,52RSNein-0,1784821090-

-

1 5 Arbeitstage 2562---13200Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,6720,62RSNein-0,3484821090-

-

1 5 Arbeitstage 2062---14800Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,7422,222RSNein-0,37484821090-

-

1 5 Arbeitstage 2572---19900Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung125,42RSNein-0,584821090-

-

1 5 Arbeitstage 3080---25500Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung1,3330,22RSNein-0,6784821090-

-

1 5 Arbeitstage 3590---32500Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung1,6734,92RSNein-0,9784821090-

-

1 5 Arbeitstage 40100---40500Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung2,136,52RSNein-1,284821090-

32.92 €

1 5 Arbeitstage 8244300Radial100002460Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,119112RSNein-0,0384821010LR50/8-2RSR

43.80 €

1 auf Anfrage 10327200Radial92004900Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,243142RSNein4,80,0784821090LR5200-2HRS-TVH-XL

43.80 €

1 auf Anfrage 12358800Radial81006100Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,30515,92RS-4,80,0884821090LR5201-2HRS-TVH-XL

45.23 €

1 auf Anfrage 154010800Radial74007700Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,38515,92HRSNein-0,1184821090LR5202-2HRS-TVH-XL

51.66 €

1 auf Anfrage 205216900Radial530012700Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,6420,62HRSNein-0,21184821090LR5204-2HRS-TVH-XL

87.08 €

1 auf Anfrage 257228000Radial410022500Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung1,1125,42HRSNein-0,584821090LR5305-2HRS-TVH-XL

95.45 €

1 auf Anfrage 308036000Radial345029500Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung1,4830,22HRSNein-0,6784821090LR5306-2HRS-TVH-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Artikelausführung Rolle
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche R=500 Temperatur von(°C) -20 Exzentrisch (ja / nein) Nein
Innensechskant (ja / nein) Nein Schmiernippel (ja / nein) Nein Modellreihen LR..
Außenflächendesign Kugelförmig Temperatur bis(°C) 120 Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support