GLYCODUR Wartungsfreie Gleitlagerbuchsen GLYCODUR F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F42179101

Teilenummer
F42179101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

10 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Statische Grundlasten(kN) 365 Zolltarif - Gewicht(kg) 0.092 Design Gleitlagerbuchse
Herstellerfarbe Silber grau Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84833080 Temperaturbereich von / bis(°C) -200 bis +260 Flansch ja / nein Nein
Dynamische Grundlasten(kN) 116 Breite B(mm) 30 Beschichtung PFTE
Modellreihen PG Zolltarif - Herkunftsland DE Durchmesser d(mm) 50
Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Nein Durchmesser D.(mm) 55

Sie befinden sich auf der Seite für GLYCODUR Wartungsfreie Gleitlagerbuchsen GLYCODUR F, die Teilenummer ist F42179101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F42179101.

Technischer Support