GLYCODUR Wartungsfreie Gleitlagerbuchsen mit Flansch GLYCODUR F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F41227101
F42713101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Grundlasten
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Breite B1
(mm)
Flansch D1
(mm)
Dynamische Grundlasten
(kN)
Breite B
(mm)
Durchmesser d
(mm)
Durchmesser D.
(mm)

-

50 5 Arbeitstage 150.0031204.871214

-

25 5 Arbeitstage 540.0151.53517.311.52528

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Flanschbuchse Herstellerfarbe Silber grau Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080 Temperaturbereich von / bis(°C) -200 bis +260
Flansch ja / nein Ja Beschichtung PFTE Modellreihen PBG
Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Nein

Technischer Support