Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
398345 |
398346 |
398349 |
551093 |
551094 |
551095 |
551096 |
551097 |
702152 |
702153 |
702154 |
702155 |
702156 |
702157 |
702164 |
702165 |
702172 |
702402 |
702405 |
702406 |
702409 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Kugel- / Wellenmaterial wechseln | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Art der Verbindung | Typ | Schalthebel | Anschlussgröße | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~6.4 | Rostfreier Stahl | 0.2 | 10 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Rostfreier Stahl - Stopfenhebel versetzt, montiert | G 3/8 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~6.4 | Rostfreier Stahl | 0.25 | 16 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Rostfreier Stahl - Stopfenhebel versetzt, montiert | G 1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~5 | Rostfreier Stahl | 1.2 | 32 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Rostfreier Stahl - Stopfenhebel versetzt, montiert | G1 1/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~5 | Messing, verchromt | 0.25 | 15 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | Rp 1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~4 | Messing, verchromt | 0.38 | 20 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | Rp 3/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~4 | Messing, verchromt | 0.578 | 25 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | Rp1 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~3 | Messing, verchromt | 0.808 | 32 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | Rp1 1/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~3 | Messing, verchromt | 1.414 | 40 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | Rp1 1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~5 | Messing, verchromt | 0.281 | 15 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | G 1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~4 | Messing, verchromt | 0.295 | 20 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | G 3/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~4 | Messing, verchromt | 0.473 | 25 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | G1 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~3 | Messing, verchromt | 0.008 | 32 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | G1 1/4 | IT | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~3 | Messing, verchromt | 1.462 | 40 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | G1 1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~2.5 | Messing, verchromt | 10.6 | 50 | Innengewinde nach ISO 228 | KHNVN | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | G2 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~5 | Messing, verchromt | 0.146 | 6 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | Rp 1/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~5 | Messing, verchromt | 0.133 | 10 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | Rp 3/8 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~2.5 | Messing, verchromt | 0.008 | 65 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Aluminium - Klemmhebel versetzt, montiert | Rp2 1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~14 | Rostfreier Stahl | 0.24 | 6 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Rostfreier Stahl - Stopfenhebel versetzt, montiert | Rp 1/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~10.5 | Rostfreier Stahl | 0.5 | 20 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Rostfreier Stahl - Stopfenhebel versetzt, montiert | Rp 3/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~10.5 | Rostfreier Stahl | 0.95 | 25 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Rostfreier Stahl - Stopfenhebel versetzt, montiert | Rp1 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~6.4 | Rostfreier Stahl | 3.3 | 50 | Innengewinde nach DIN 2999 | KHNVS | Rostfreier Stahl - Stopfenhebel versetzt, montiert | Rp2 | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Kugelbohrung | Gerade Bohrung | Anschluss | 2-Wege |
---|---|---|---|---|---|
Weichdichtungsmaterial | PTFE | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84818081 |
Kugeldichtungsmaterial | PTFE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel- / Wellenmaterial wechseln
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Art der Verbindung
Typ
Schalthebel
Anschlussgröße
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften