Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3288786 |
3432341 |
552316 |
552762 |
554306 |
554314 |
850700 |
855967 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Kugel- / Wellenmaterial wechseln | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Werkstoff Flansch | Art der Verbindung | Typ | Schalthebel | Schaltwelle und Anschluss | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~50 | Stahl | 0.395 | 6 | - | Innengewinde nach ISO 228 | KHB | Spritzguss - Schließzylinderhebel Offset 04-10 DN, 13 | NBR | G 1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~50 | Stahl | 0 | 10 | - | Innengewinde nach ISO 228 | KHB | Aluminium - Klemmhebel gerade DN 12-50 | NBR | G 3/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~21 | Stahl | 0 | 50 | Stahl | SAE - Flanschausführung 3000 PSI (210 bar) | KHM-F3 | Stahl - Steckhebelversatz | FKM (ehemals FPM) | SAE1 1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~42 | Stahl | 1.437 | 20 | - | Innengewinde nach ISO 228 | KHB | Aluminium - Klemmhebel gerade DN 12-50 | NBR | G 3/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~42 | Rostfreier Stahl | 1.36 | 20 | - | Rohr Serie DIN 2353 | KHB | Aluminium - Klemmhebel gerade DN 12-50 | FKM (ehemals FPM) | 22LR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~50 | Rostfreier Stahl | 0.73 | 13 | - | DIN 2353 Rohr schwere Serie | KHB | Aluminium - Klemmhebel gerade DN 12-50 | FKM (ehemals FPM) | 16SR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~31.5 | Stahl | 0 | - | - | DIN 2353 Rohr schwere Serie | KHM | Aluminium - Klemmhebel gerade DN 12-50 | NBR | 38SR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | ~50 | Stahl | 0.498 | 8 | - | Rohr Serie DIN 2353 | KHB | Spritzguss - Schließzylinderhebel Offset DN 04-10. 13 | NBR | 10LR |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Oberflächenschutz | Verzinkt, verchromt (VI) - frei | Kugelbohrung | Gerade Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungsschalen, Material | POM | Anschluss | 2-Wege | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84818081 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel- / Wellenmaterial wechseln
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Werkstoff Flansch
Art der Verbindung
Typ
Schalthebel
Schaltwelle und Anschluss
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften