Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LS-02-CC |
LS-02A-CC |
LS-11-CC |
LS-11A-CC |
LS-11D-CC |
LS-11DA-CC |
LS-11S-CC |
LS-20-CC |
LS-20A-CC |
LS-20B-CC |
LS-S02-CC |
LS-S02A-CC |
LS-S11-CC |
LS-S11A-CC |
LS-S11D-CC |
LS-S11DA-CC |
LS-S20-CC |
LS-S20A-CC |
LS-S20B-CC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltfunktion | Werkstoff des Gehäuses | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Zwangsöffnung | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.70 € | 10 | 18 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | true | true | 2 | 2 | 0 | |||
37.70 € | 10 | 18 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | true | true | 2 | 2 | 0 | |||
37.70 € | 10 | 18 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | true | true | 1 | 1 | 1 | |||
37.70 € | 10 | 18 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | true | true | 1 | 1 | 1 | |||
37.70 € | 10 | 18 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | true | true | 0 | 1 | 1 | |||
37.70 € | 10 | 18 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | true | true | 1 | 1 | 1 | |||
37.70 € | 10 | 18 Arbeitstage | Quick-break switch | Plastic | true | true | 1 | 1 | 1 | |||
37.70 € | 10 | 18 Arbeitstage | Slow-action switch | Sonstige | false | false | 0 | 0 | 2 | |||
37.70 € | 1 | 18 Arbeitstage | Slow-action switch | Sonstige | false | false | 0 | 0 | 2 | |||
37.70 € | 10 | 18 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | false | false | 0 | 0 | 2 | |||
37.70 € | 10 | 31 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | true | true | 2 | 2 | 0 | |||
37.70 € | 10 | 31 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | true | true | 2 | 2 | 0 | |||
37.70 € | 10 | 31 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | true | true | 1 | 1 | 1 | |||
37.70 € | 10 | 31 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | true | true | 1 | 1 | 1 | |||
37.70 € | 10 | 31 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | true | true | 1 | 1 | 1 | |||
37.70 € | 1 | 31 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | true | true | 1 | 1 | 1 | |||
37.70 € | 1 | 31 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | false | false | 0 | 0 | 2 | |||
37.70 € | 10 | 31 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | false | false | 0 | 0 | 2 | |||
37.70 € | 10 | 31 Arbeitstage | Slow-action switch | Plastic | false | false | 0 | 0 | 2 |
Loading...
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) | 6 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V(A) | 0.3 | Beschichtung Gehäuse | Other |
---|---|---|---|---|---|
Mit Statusanzeige | false | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | None | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Other |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | None | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | None | Gehäusebauform | Cuboid |
Schutzart (IP) | IP65 | Ausführung des Betätigungselements | Plunger | Ausführung der Schnittstelle | None |
Ausgang elektronisch | false | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A) | 6 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V(A) | 6 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V(A) | 0.8 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) | 3 | Breite des Sensors(mm) | 31 |
Durchmesser des Sensors(mm) | 0 | Höhe des Sensors(mm) | 61 | Länge des Sensors(mm) | 33.5 |
Schaltfunktion verrastend | false | Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) | 40|70 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Ausrichtung des Betätigungselements | Other | Schutzart (NEMA) | 4X |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltfunktion
Werkstoff des Gehäuses
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Zwangsöffnung
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften