Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LS-11-ZB
Teilenummer
|
---|
LS-11-ZB |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltfunktion | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V (A) | Werkstoff des Gehäuses | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Statusanzeige | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schutzart (IP) | Zwangsöffnung | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | Ausführung des Betätigungselements | Ausgang elektronisch | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V (A) | Breite des Sensors (mm) | Höhe des Sensors (mm) | Länge des Sensors (mm) | Schaltfunktion verrastend | Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.70 € | 2 | 3 Arbeitstage | Slow-action switch | 6 | 0.3 | Plastic | true | false | Cable entry metrical | IP65 | true | 0 | Other | false | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | false | 25|70 | 0 | 0 | 4X |
Loading...
Beschichtung Gehäuse | Other | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | None | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | None |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | None | Gehäusebauform | Cuboid | Ausführung der Schnittstelle | None |
Durchmesser des Sensors(mm) | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 | Ausrichtung des Betätigungselements | Other |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitspositionsschalter, die Teilenummer ist LS-11-ZB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-11-ZB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Schaltfunktion
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V(A)
Werkstoff des Gehäuses
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Mit Statusanzeige
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schutzart (IP)
Zwangsöffnung
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
Ausführung des Betätigungselements
Ausgang elektronisch
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A)
Breite des Sensors(mm)
Höhe des Sensors(mm)
Länge des Sensors(mm)
Schaltfunktion verrastend
Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C)
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Schutzart (NEMA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LS-02-ZB |
LS-11S-ZB |
LS-S02-ZB |
LS-S11-SW-ZB |
LS-S11-ZB |
LS-S11S-ZB |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schaltfunktion | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V (A) | Werkstoff des Gehäuses | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Mit Statusanzeige | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schutzart (IP) | Zwangsöffnung | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | Ausführung des Betätigungselements | Ausgang elektronisch | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V (A) | Breite des Sensors (mm) | Höhe des Sensors (mm) | Länge des Sensors (mm) | Schaltfunktion verrastend | Umgebungstemperatur während des Betriebs (°C) | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Schutzart (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.70 € | 2 | 3 Arbeitstage | Slow-action switch | 6 | 0.3 | Plastic | true | false | Cable entry metrical | IP65 | true | 0 | Other | false | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | false | 25|70 | 2 | 0 | 4X | |||
73.70 € | 2 | 3 Arbeitstage | Quick-break switch | 6 | 0.3 | Plastic | true | false | Other | IP65 | true | 1 | Other | false | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | false | 25|70 | 1 | 1 | 13 | |||
73.70 € | 2 | 3 Arbeitstage | Slow-action switch | 6 | 0.3 | Plastic | true | false | Other | IP65 | true | 2 | Other | false | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | false | 25|70 | 2 | 0 | 13 | |||
71.50 € | 1 | 31 Arbeitstage | Slow-action switch | 6 | 0.3 | Plastic | true | false | Other | IP65 | true | 0 | Other | false | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | - | -25|70 | 0 | 0 | - | |||
73.70 € | 2 | 3 Arbeitstage | Slow-action switch | 6 | 0.3 | Plastic | true | false | Other | IP65 | true | 1 | Other | false | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | false | 25|70 | 1 | 1 | 13 | |||
73.70 € | 2 | 3 Arbeitstage | Quick-break switch | 6 | 0.3 | Plastic | true | false | Other | IP65 | true | 1 | Other | false | 6 | 10 | 0.8 | 3 | 30 | 96 | 33.35 | false | 25|70 | 1 | 1 | 13 |