Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
14138A-20024
Teilenummer
|
---|
14138A-20024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Technisches Material | Innenring | Käfigmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34.925 | 19.583 | 54600 | 61700 | 0.185 | 41.5 | 0.771 | 1.375 | Stahl , geführt von Rollen | 14.. | 48 | 3.5 | Stahl, einsatzgehärtet | 14138A | Stahl |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Größe Standards | Zollbaureihe | Design | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Universalventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84822000 | Komplettes Lager ja / nein | Nein |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Lagerinnenringe für Zoll-Kegelrollenlager, einreihig, die Teilenummer ist 14138A-20024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 14138A-20024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
ID d(mm)
Breite B(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Breite, imperial, B.(Zoll)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r1 (min.)(mm)
Technisches Material
Innenring
Käfigmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
07097-20024 |
07100-20024 |
08125-20082 |
15101-20024 |
15123-20024 |
15126-20024 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Breite, imperial, B. (Zoll) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r1 (min.) (mm) | Technisches Material | Innenring | Käfigmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 14.26 | 29100 | 29600 | 0.082 | 29 | 0.561 | 0.984 | Stahl , geführt von Rollen | 07.. | 31 | 1.5 | Stahl, einsatzgehärtet | 07097 | Stahl | ||
30.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 14.26 | 29100 | 29600 | 0.081 | - | 0.561 | 1 | Stahl , geführt von Rollen | 07.. | 30.5 | 1 | Stahl, einsatzgehärtet | 07100 | Stahl | ||
53.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 15.08 | 31700 | 35000 | 0.103 | 36 | 0.594 | 1.25 | Stahl , geführt von Rollen | 08.. | 37.5 | 1 | Stahl, einsatzgehärtet | 08125 | Stahl | ||
36.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.216 | 31.5 | 0.813 | 1 | Stahl , geführt von Rollen | 15.. | 32.5 | 0.8 | Stahl, einsatzgehärtet | 15101 | Stahl | ||
24.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.153 | 38 | 0.75 | 1.25 | Stahl , geführt von Rollen | 15.. | 44 | 3.5 | Stahl, einsatzgehärtet | 15123 | Stahl | ||
32.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 20.638 | 59900 | 53900 | 0.171 | 38 | 0.813 | 1.25 | Stahl , geführt von Rollen | 15.. | 38.5 | 0.8 | Stahl, einsatzgehärtet | 15126 | Stahl |