Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Anzahl | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 34000 | 1960 | 4750 | 0.018 | 14.8 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.083 | 8 | - | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 34000 | 1960 | 4750 | 0.018 | 14.8 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.083 | 8 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30000 | 2360 | 5400 | 0.02 | 17 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.1 | 8 | - | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30000 | 2360 | 5400 | 0.021 | 17 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.1 | 8 | - | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30000 | 2360 | 5400 | 0.019 | 17 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.1 | 8 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26000 | - | 5850 | 0.029 | 20.5 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.12 | 9 | - | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26000 | - | 5850 | 0.029 | 20.5 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.12 | 9 | - | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22000 | 3250 | 6370 | 0.038 | 23 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.137 | 10 | - | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22000 | 3250 | 6370 | 0.038 | 23 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.137 | 10 | - | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19000 | - | 9950 | 0.067 | 27.2 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.212 | 12 | - | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19000 | - | 9950 | 0.067 | 27.2 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.212 | 12 | - | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16000 | 6550 | 11900 | 0.077 | 32 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.275 | 12 | - | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16000 | 6550 | 11900 | 0.077 | 32 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.275 | 12 | - | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14000 | - | 13800 | 0.115 | 38.2 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.355 | 13 | - | 60.. | 06 | 49 | 28,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12000 | 10200 | 16800 | 0.15 | 43.7 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.44 | 14 | - | 60.. | 07 | 55.7 | 24,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11000 | 11600 | 17800 | 0.188 | 49.2 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.49 | 15 | - | 60.. | 08 | 61.1 | 22,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 11000 | 11600 | 17800 | 0.188 | 49.2 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.49 | 15 | - | 60.. | 08 | 61.1 | 22,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10000 | - | 22100 | 0.239 | 54.7 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.64 | 16 | - | 60.. | 09 | 67.8 | 20,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9000 | 16000 | 22900 | 0.261 | 59.7 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.71 | 16 | - | 60.. | 10 | 72.8 | 18,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8000 | 21200 | 29600 | 0.379 | 66.3 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.9 | 18 | - | 60.. | 11 | 81.5 | 16,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7500 | - | 30700 | 0.405 | 71.6 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.98 | 18 | - | 60.. | 12 | 86.5 | 15,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 7000 | 25000 | 31900 | 0.436 | 76.6 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 1.06 | 18 | - | 60.. | 13 | 91.5 | 14,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 31000 | 39700 | 0.608 | 82.8 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 1.32 | 20 | - | 60.. | 14 | 99.9 | 13,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6000 | 33500 | 41600 | 0.642 | 87.6 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 1.43 | 20 | - | 60.. | 15 | 105 | 12,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5600 | 40000 | 49400 | 0.864 | 94.4 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 1.66 | 22 | - | 60.. | 16 | 115 | 11,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5300 | 43000 | 52000 | 0.91 | 99.4 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 1.76 | 22 | - | 60.. | 17 | 120 | 11,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5000 | - | 60500 | 1.159 | 105 | 1.5 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 1.96 | 24 | - | 60.. | 18 | 129 | 10,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4500 | - | 63700 | 1.249 | 115 | 1.5 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 2.04 | 24 | - | 60.. | 20 | 139 | 9,500 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4000 | 73500 | 85200 | 1.968 | 129 | 2 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 2.4 | 28 | - | 60.. | 22 | 156 | 8,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3800 | - | 88400 | 2.115 | 139 | 2 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 2.75 | 28 | - | 60.. | 24 | 166 | 7,500 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 43000 | 950 | 2340 | 0.008 | 11.1 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.04 | 6 | - | 60.. | - | 16.5 | 85,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 43000 | 950 | 2340 | 0.007 | 11.1 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.04 | 6 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 60.. | - | 16.5 | 85,000 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38000 | - | 3450 | 0.012 | 12.1 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.057 | 7 | - | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 34000 | 1660 | 3900 | 0.014 | 14.4 | 0.3 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.071 | 7 | - | 60.. | - | 21.2 | 70,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28000 | 2360 | 5400 | 0.031 | 17 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.1 | 9 | - | 62.. | 00 | 24.8 | 56,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28000 | 2360 | 5400 | 0.031 | 17 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckungen auf der einen Seite aus Stahl | 84821010 | 0.1 | 9 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 62.. | 00 | 24.8 | 56,000 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26000 | - | 7280 | 0.036 | 18.4 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.132 | 10 | - | 62.. | 01 | 27.4 | 50,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26000 | - | 7280 | 0.036 | 18.4 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.132 | 10 | - | 62.. | 01 | 27.4 | 50,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22000 | 3750 | 8060 | 0.044 | 21.7 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.16 | 11 | - | 62.. | 02 | 30.4 | 43,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22000 | 3750 | 8060 | 0.044 | 21.7 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.16 | 11 | - | 62.. | 02 | 30.4 | 43,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22000 | 3750 | 8060 | 0.042 | 21.7 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.16 | 11 | Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt | 62.. | 02 | 30.4 | 43,000 | CN | Kunstharz | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19000 | - | 9950 | 0.063 | 24.5 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.2 | 12 | - | 62.. | 03 | 35 | 38,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19000 | - | 9950 | 0.066 | 24.5 | 0.6 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.2 | 12 | - | 62.. | 03 | 35 | 38,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17000 | 6550 | 13500 | 0.104 | 28.8 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.28 | 14 | - | 62.. | 04 | 40.6 | 32,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17000 | 6550 | 13500 | 0.104 | 28.8 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.28 | 14 | - | 62.. | 04 | 40.6 | 32,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14000 | - | 14800 | 0.127 | 34.3 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.335 | 15 | - | 62.. | 05 | 46.2 | 28,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14000 | - | 14800 | 0.127 | 34.3 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.335 | 15 | - | 62.. | 05 | 46.2 | 28,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12000 | 11200 | 20300 | 0.196 | 40.3 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.475 | 16 | - | 62.. | 06 | 54.1 | 24,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12000 | 11200 | 20300 | 0.196 | 40.3 | 1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.475 | 16 | - | 62.. | 06 | 54.1 | 24,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10000 | - | 27000 | 0.285 | 46.9 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.655 | 17 | - | 62.. | 07 | 62.7 | 20,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10000 | - | 27000 | 0.285 | 46.9 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.655 | 17 | - | 62.. | 07 | 62.7 | 20,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9000 | 19000 | 32500 | 0.357 | 52.6 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.8 | 18 | - | 62.. | 08 | 69.8 | 18,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9000 | 19000 | 32500 | 0.357 | 52.6 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.8 | 18 | - | 62.. | 08 | 69.8 | 18,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 9000 | 19000 | 32500 | 0.357 | 52.6 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.8 | 18 | - | 62.. | 08 | 69.8 | 18,000 | C4 | Stahl | lichte Höhe größer ist als C3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8500 | 21600 | 35100 | 0.409 | 57.6 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.915 | 19 | - | 62.. | 09 | 75.5 | 17,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8500 | 21600 | 35100 | 0.409 | 57.6 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.915 | 19 | - | 62.. | 09 | 75.5 | 17,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8500 | 21600 | 35100 | 0.409 | 57.6 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.915 | 19 | - | 62.. | 09 | 75.5 | 17,000 | C4 | Stahl | lichte Höhe größer ist als C3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8000 | - | 37100 | 0.451 | 62.5 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.98 | 20 | - | 62.. | 10 | 81.7 | 15,000 | CN | Stahl | Normale lichte Höhe | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8000 | - | 37100 | 0.451 | 62.5 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.98 | 20 | - | 62.. | 10 | 81.7 | 15,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8000 | - | 37100 | 0.451 | 62.5 | 1.1 | Die berührungslose Abdeckung auf der einen Seite aus Stahl | 84821090 | 0.98 | 20 | - | 62.. | 10 | 81.7 | 15,000 | C4 | Stahl | lichte Höhe größer ist als C3 |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Markierungsabdeckung / Dichtung | Z | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Technisches Material | Stahl | Flansch am Außenring | Nein | Norm | DIN 625 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Anzahl
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften