Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RB16X2 |
RB20X2 |
RB22X2 |
RB25X2 |
RB25X3 |
RB28X2 |
RB28X3 |
RB30X3 |
RB30X4 |
RB35X2 |
RB50X6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Schenkellänge b (mm) | Biegeradius (mm) | Wanddicke (mm) | Länge L1 (mm) | Innendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Schenkellänge a (mm) | Länge L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.198 | 40 | 30 | 2 | 230 | 12 | 16 | 200 | 70 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.268 | 45 | 36 | 2 | 236 | 16 | 20 | 200 | 81 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.296 | 40 | 38 | 2 | 238 | 18 | 22 | 200 | 78 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.362 | 50 | 44 | 2 | 244 | 21 | 25 | 200 | 94 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.519 | 50 | 44 | 3 | 244 | 19 | 25 | 200 | 94 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.417 | 50 | 48 | 2 | 248 | 24 | 28 | 200 | 98 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.601 | 50 | 48 | 3 | 248 | 22 | 28 | 200 | 98 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.677 | 60 | 50 | 3 | 250 | 24 | 30 | 200 | 110 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.869 | 60 | 50 | 4 | 250 | 22 | 30 | 200 | 110 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.586 | 65 | 60 | 2 | 260 | 31 | 35 | 200 | 110 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.496 | 150 | 180 | 6 | 330 | 38 | 50 | 150 | 330 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Oberfläche | Keine | Anzahl | 73079290 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | E235N (St. 37.4) | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Schenkellänge b(mm)
Biegeradius(mm)
Wanddicke(mm)
Länge L1(mm)
Innendurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Schenkellänge a(mm)
Länge L2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften