Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VKA06CF |
VKA08CF |
VKA10CF |
VKA12CF |
VKA14CF |
VKA15CF |
VKA16CF |
VKA18CF |
VKA20CF |
VKA22CF |
VKA25CF |
VKA28CF |
VKA30CF |
VKA35CF |
VKA38CF |
VKA42CF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L1 | Modellreihen | Anzahl | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 0.006 | 6 | 18.5 | L | 73079910 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 0.01 | 8 | 18.5 | L | 73079910 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 0.016 | 10 | 20 | L | 73079910 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.022 | 12 | 20.5 | L | 73079980 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.03 | 14 | 22.5 | S | 73079980 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.032 | 15 | 20.5 | L | 73079980 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.041 | 16 | 23.5 | S | 73079910 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.05 | 18 | 22.5 | L | 73079910 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 0.08 | 20 | 28.5 | S | 73079910 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.082 | 22 | 25 | L | 73079980 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 0.121 | 25 | 29 | S | 73079910 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.134 | 28 | 25.5 | L | 73079910 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 0.182 | 30 | 30.5 | S | 73079910 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.244 | 35 | 30 | L | 73079910 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 0.315 | 38 | 33 | S | 73079980 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.346 | 42 | 30 | L | 73079910 | PL |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Vollständig, einschließlich Siegel; Mutter nicht enthalten | Auftragskennzeichen | VKA |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L1
Modellreihen
Anzahl
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften