Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WEE08LRCF |
WEE10LRCF |
WEE12LRCF |
WEE28LRCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 7.5 | 31 | 315 | 0.075 | 8 | 9 | 14 | 16 | 23 | 23 | 6 | G 1/4 A | 17 | 20 | ||
41.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 7.5 | 32 | 315 | 0.108 | 10 | 9 | 19 | 17 | 25 | 24 | 8 | G 1/4 A | 19 | 20 | ||
47.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 10 | 34 | 250 | 0.125 | 12 | 9 | 19 | 19 | 28 | 26 | 10 | G 3/8 A | 22 | 23 | ||
143.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 21.5 | 47 | 160 | 0.586 | 28 | 15 | 36 | 31 | 44 | 38 | 24 | G 1 A | 41 | 41 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | WEE-R |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Modellreihen | L | Anzahl | 73079290 |
Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
T
S3
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften