Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VKA1/06LCF |
VKA1/08LCF |
VKA1/08SCF |
VKA1/10LCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | L1 | Modellreihen | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.047 | 6 | 14 | 48 | L | M 12 × 1.5 | ||
90.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.058 | 8 | 17 | 49 | L | M 14 × 1.5 | ||
87.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.064 | 8 | 19 | 50 | S | M 16 × 1.5 | ||
93.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.068 | 10 | 19 | 50 | L | M 16 × 1.5 |
Loading...
S2(mm) | 12 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile |
---|---|---|---|---|---|
Auftragskennzeichen | VKA1 | Form | A | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
Anzahl | 73079980 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
L1
Modellreihen
T1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften