Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | T2 | L2 | L1 | D3 | Modellreihen | D2 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 500 | 0.034 | 6 | 17 | M 12×1.5 | 32 | 32 | 2.5 | L/S | 6 | M 14×1.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 500 | 0.037 | 8 | 17 | M 12×1.5 | 32 | 32 | 2.5 | L | 6 | M 14×1.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 400 | 0.062 | 12 | 22 | M 14×1.5 | 33 | 33 | 4 | L | 8 | M 18×1.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 630 | 0.088 | 12 | 24 | M 18×1.5 | 38 | 36 | 6 | S | 10 | M 20×1.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 400 | 0.106 | 15 | 27 | M 16×1.5 | 38 | 38 | 6 | L | 10 | M 22×1.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 400 | 0.112 | 15 | 27 | M 18×1.5 | 38 | 38 | 8 | L | 12 | M 22×1.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.146 | 16 | 30 | M 20×1.5 | 41.5 | 39 | 8 | S | 12 | M 24×1.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 400 | 0.13 | 18 | 32 | M 16×1.5 | 37.5 | 36 | 6 | L | 10 | M 26×1.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 400 | 0.133 | 18 | 32 | M 18×1.5 | 37.5 | 36 | 8 | L | 12 | M 26×1.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 400 | 0.161 | 18 | 32 | M 22×1.5 | 39.5 | 38 | 10 | L | 15 | M 26×1.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 420 | 0.241 | 20 | 36 | M 24×1.5 | 47.5 | 44 | 11 | S | 16 | M 30×2.0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 250 | 0.195 | 22 | 36 | M 18×1.5 | 43.5 | 42 | 8 | L | 12 | M 30×2.0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 250 | 0.222 | 22 | 36 | M 22×1.5 | 43.5 | 42 | 10 | L | 15 | M 30×2.0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 250 | 0.23 | 22 | 36 | M 26×1.5 | 44 | 42 | 13 | L | 18 | M 30×2.0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 420 | 0.406 | 25 | 46 | M 30×2.0 | 51.5 | 46 | 14 | S | 20 | M 36×2.0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 250 | 0.291 | 28 | 41 | M 22×1.5 | 47.5 | 46 | 10 | L | 15 | M 36×2.0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 250 | 0.323 | 28 | 41 | M 30×2.0 | 46 | 46 | 17 | L | 22 | M 36×2.0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 420 | 0.503 | 30 | 50 | M 30×2.0 | 59 | 52 | 14 | S | 20 | M 42×2.0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 420 | 0.607 | 30 | 50 | M 36×2.0 | 60.5 | 52 | 18 | S | 25 | M 42×2.0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 250 | 0.431 | 35 | 50 | M 36×2.0 | 51 | 48 | 22 | L | 28 | M 45×2.0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 420 | 0.773 | 38 | 60 | M 42×2.0 | 64.5 | 52 | 23 | S | 30 | M 52×2.0 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile | Auftragskennzeichen | GZR |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
T2
L2
L1
D3
Modellreihen
D2
T1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften