Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TR18/10/18LCF |
TR22/10/22LCF |
TR22/12/22LCF |
TR22/12/22LCFX |
TR22/15/22LCF |
TR28/12/28LCF |
TR28/12/28ZLCF |
TR28/22/22LCF |
TR28/22/28LCF |
TR28/22/28LCFX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S5 | L2 | L3 | L1 | D3 | L6 | D2 | S4 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 32 | 15 | 40 | 39 | 0.344 | 18 | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 | 31 | 18 | 40 | 10 | 32 | 19 | 8 | ||
237.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 36 | 19 | 44 | 43 | 0.43 | 22 | 28 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 22 | 44 | 10 | 36 | 19 | 8 | ||
166.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 36 | 19 | 44 | 43 | 0.435 | 22 | 28 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 22 | 44 | 12 | 36 | 22 | 10 | ||
138.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 36 | 19 | 44 | 43 | 0.231 | 22 | 28 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 22 | 44 | 12 | 36 | 22 | 10 | ||
163.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 36 | 19 | 44 | 43 | 0.458 | 22 | 28 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 22 | 44 | 15 | 36 | 27 | 12 | ||
244.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 41 | 24 | 47 | 46 | 0.591 | 28 | 31 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 28 | 47 | 12 | 41 | 22 | 10 | ||
279.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 250 | 41 | 24 | 47 | 46 | 0.636 | 28 | 31 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 28 | 47 | 12 | 41 | 22 | 10 | ||
367.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 41 | 19 | 47 | 47 | 0.644 | 28 | 30.5 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 22 | 47 | 22 | 36 | 36 | 19 | ||
270.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 41 | 24 | 47 | 47 | 0.664 | 28 | 30.5 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 28 | 47 | 22 | 41 | 36 | 19 | ||
216.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 41 | 24 | 47 | 47 | 0.358 | 28 | 30.5 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 28 | 47 | 22 | 41 | 36 | 19 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | TR | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Modellreihen | L | Anzahl | 73079910 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lieferung
PN (Balken)
S2(mm)
D4
L5
L7
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S5
L2
L3
L1
D3
L6
D2
S4
S3
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften