Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE12SMEDCF |
GE12ZLMEDCF |
GE15LM22X1.5EDCF |
GE15LMEDCF |
GE15LMEDOMDCF |
GE18LMEDCF |
GE20SMEDCF |
GE22LMEDOMDCF |
GE28LMEDOMDCF |
GE35LMEDCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T1 | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 24 | 630 | 0.109 | 12 | 33 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | S | M 18×1.5 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 22 | 400 | 0.069 | 12 | 27 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 12.5 | 12 | 31.5 | 9 | L | M 16×1.5 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 27 | 400 | 0.119 | 15 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 15 | 14 | 36 | 12 | L | M 22×1.5 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 24 | 400 | 0.1 | 15 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 11 | L | M 18×1.5 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 24 | 400 | 0.052 | 15 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 11 | L | M 18×1.5 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 27 | 400 | 0.143 | 18 | 31 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 14.5 | 14 | 36 | 14 | L | M 22×1.5 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 32 | 420 | 0.263 | 20 | 42 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 20.5 | 16 | 47 | 16 | S | M 27×2.0 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 32 | 250 | 0.103 | 22 | 33 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 16.5 | 16 | 40 | 18 | L | M 26×1.5 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 40 | 250 | 0.172 | 28 | 34 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 17.5 | 18 | 43 | 23 | L | M 33×2.0 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 50 | 250 | 0.437 | 35 | 39 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 17.5 | 20 | 48 | 30 | L | M 42×2.0 | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | GE-M-ED | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73079910 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T1
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften