Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MAVE06LRCF |
MAVE06SR1/4CF |
MAVE08LRCF |
MAVE08SR1/4CF |
MAVE08SRCF |
MAVE10LRCF |
MAVE10SR1/4CF |
MAVE10SRCF |
MAVE12LRCF |
MAVE12SR1/4CF |
MAVE12SRCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | S1 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T1 | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 500 | 0.046 | 4.5 | 19 | 14.5 | 35.5 | 2.5 | L | G 1/4 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.052 | 4.5 | 19 | 14.5 | 35.5 | 2.5 | S | G 1/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 500 | 0.055 | 4.5 | 19 | 14.5 | 35.5 | 4 | L | G 1/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.058 | 4.5 | 19 | 14.5 | 35.5 | 4 | S | G 1/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.108 | 5 | 27 | 20 | 43 | 4 | S | G 1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.059 | 4.5 | 19 | 14.5 | 36 | 5.5 | L | G 1/4 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.067 | 4.5 | 19 | 14.5 | 39 | 7 | S | G 1/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.112 | 5 | 27 | 20 | 43.5 | 6 | S | G 1/2 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 400 | 0.07 | 4.5 | 19 | 14.5 | 36 | 5.5 | L | G 1/4 | PL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.083 | 4.5 | 19 | 14.5 | 39 | 7 | S | G 1/4 | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.125 | 5 | 27 | 20 | 45 | 7 | S | G 1/2 | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile | Auftragskennzeichen | MAVE |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
S1
L3
L1
D3
Modellreihen
T1
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften