Mittelstücke / ROTEX® / ROTEX □□ ALU / DKM

Mittelstücke / ROTEX® / ROTEX □□ ALU / DKM
ROTEX® DKM doppelkardanische Kupplung (Mittelstück)Doppelkardanische Kupplung für größere RadialverlagerungenDie drehelastische Klauenkupplung ROTEX® DKM ist eine doppelkardanische Elastomerkupplung.Die doppelkardanische Bauweise dieser ROTEX-Kupplung eignet sich ideal zum Ausgleich größere Radialverlagerungen. Zudem besitzt diese doppelkardanische Elastomerkupplung aufgrund der zweifachen Anordnung der T-PUR-Zahnkränze (Elastomer) gute Dämpfungseigenschaften.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
020657900000
020757900000
020907900000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Dia. (Ø DA)
(mm)
Produkt-Type Größe zul. Axialverlagerung
(mm)
zul. Radialversatz
(mm)
l1,l2
(mm)
E
(mm)
Nettogewicht
(kg)
Big Order Quantity

244.45 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 65 ALU-H65-1,0 / +2,60.4275351.3150

324.57 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 75 ALU-H75-1,5 / +3,00.4885401.9750

485.30 €

1 3 Arbeitstage 200ROTEX 90 ALU90-1,5 / +3,40.5100453.4510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Aluminium zul. Winkelverlagerung(°) 1.2

Technischer Support